Fresa in diamante, 1 tagliente, tipo corto MDOS

Fresa in diamante, 1 tagliente, tipo corto MDOS
Diamond sintered body and brazed tip type end mill. It demonstrates strength in machining nonferrous alloys and graphite.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MDOS-6
MDOS-8
MDOS-10
MDOS-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

263.25 €

1 6 giorni 676501285260605.5

327.17 €

1 6 giorni 898601685260807.5

351.00 €

1 6 giorni 101110702085261009.4

386.75 €

1 6 giorni 1213127524852612011.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Grafite Number of flutes(sheet) 1 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Nessuna torsione R Chamfer(mm) 0.4 Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Supporto tecnico