• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo corto, a elica alta MG-EHS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MG-EHS-6
MG-EHS-7
MG-EHS-8
MG-EHS-9
MG-EHS-10
MG-EHS-11
MG-EHS-12
MG-EHS-13
MG-EHS-14
MG-EHS-15
MG-EHS-16
MG-EHS-18
MG-EHS-20
MG-EHS-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Machining Application Tool No.

82.43 €

1 6 giorni 6133650Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati84962

98.23 €

1 6 giorni 7163860Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati84964

108.45 €

1 6 giorni 8193860Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati84966

93.11 €

1 6 giorni 91931070Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati84968

105.99 €

1 6 giorni 102231070Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati84970

113.71 €

1 6 giorni 112231275Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati84971

126.59 €

1 6 giorni 122631275Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati84972

187.53 €

1 6 giorni 132631690Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati84973

195.26 €

1 6 giorni 142631690Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati84974

203.84 €

1 6 giorni 152631690Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati84975

212.42 €

1 6 giorni 1632316100Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati84976

312.85 €

1 6 giorni 1832320100Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati84978

363.48 €

1 6 giorni 2038320105Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati84980

524.00 €

1 6 giorni 2545425120Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati84985

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame Type Tipo quadrato Coating Senza rivestimento
Blade tip shape Con puntale Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Supporto tecnico