• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo lungo, a elica alta FX-MG-EHL

Tipo lungo, a elica alta FX-MG-EHL

Long blade type that adopts a high-torsion blade with great sharpness. Adopts a variable flute spacing to suppress chatter.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-MG-EHL-6X3F
FX-MG-EHL-8X3F
FX-MG-EHL-10X3F
FX-MG-EHL-12X3F
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

106.94 €

4 giorni 62066084084060~-0.03

101.29 €

4 giorni 82887084084080~-0.03

134.88 €

4 giorni 1034108084084100~-0.03

168.46 €

4 giorni 1240129084084120~-0.03

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 3 Type Square
Coating TiAlN Machining Application Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico