Tipo corto, multi-tagliente (elevata rigidità) FXS-EMS

Tipo corto, multi-tagliente (elevata rigidità) FXS-EMS
High-speed machining end mill with extremely high tool rigidity. High speed machining of hardened steel is also possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FXS-EMS-1.5
FXS-EMS-2
FXS-EMS-2.5
FXS-EMS-3
FXS-EMS-3.5
FXS-EMS-4.5
FXS-EMS-5
FXS-EMS-5.5
FXS-EMS-8
FXS-EMS-10
FXS-EMS-12
FXS-EMS-14
FXS-EMS-15
FXS-EMS-16
FXS-EMS-18
FXS-EMS-20
FXS-EMS-25
FXS-EMS-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

97.37 €

1 6 giorni 1.55466085175150~-0.02

92.64 €

1 10 giorni 27466085175200~-0.02

86.32 €

1 6 giorni 2.58466085175250~-0.02

76.59 €

1 6 giorni 310466085175300~-0.02

80.84 €

1 6 giorni 3.512466085175350~-0.02

86.32 €

1 6 giorni 4.515466085175450~-0.02

85.93 €

1 10 giorni 515466085175500~-0.02

93.48 €

1 10 giorni 5.515466085175550~-0.02

114.77 €

1 6 giorni 820687085175800~-0.02

106.85 €

1 6 giorni 10256108085176000~-0.02

135.16 €

1 6 giorni 12306129085176200~-0.02

212.42 €

1 6 giorni 143561610085176400~-0.03

225.29 €

1 6 giorni 154061610585176500~-0.03

268.21 €

1 6 giorni 164061610585176600~-0.03

355.76 €

1 6 giorni 184062011085176800~-0.03

390.09 €

1 6 giorni 204562011085177000~-0.03

787.51 €

1 6 giorni 255082512585177500~-0.03

996.94 €

1 6 giorni 305583214085178000~-0.03

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Type Tipo quadrato Coating TiAlN
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)

Supporto tecnico