• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo corto, multi-tagliente (per ghisa) WK-EMS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WK-EMS-14
WK-EMS-15
WK-EMS-16
WK-EMS-17
WK-EMS-18
WK-EMS-19
WK-EMS-20
WK-EMS-21
WK-EMS-22
WK-EMS-23
WK-EMS-24
WK-EMS-25
WK-EMS-26
WK-EMS-28
WK-EMS-30
WK-EMS-31
WK-EMS-32
WK-EMS-34
WK-EMS-35
WK-EMS-36
WK-EMS-37
WK-EMS-38
WK-EMS-39
WK-EMS-40
WK-EMS-40X42
WK-EMS-45
WK-EMS-45X42
WK-EMS-50
WK-EMS-50X42
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Corner chamfer width
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

146.25 €

4 giorni 142541685848840.250.05~-0.05

150.58 €

4 giorni 152541685848850.250.05~-0.05

159.25 €

4 giorni 162541685848860.250.05~-0.05

168.46 €

4 giorni 173041690848870.250.05~-0.05

168.46 €

4 giorni 183042096848880.250.05~-0.05

179.29 €

4 giorni 193042096848890.250.05~-0.05

179.29 €

4 giorni 203042096848900.250.05~-0.05

297.41 €

7 giorni 213042096848910.250.05~-0.05

199.88 €

4 giorni 223042096848920.250.05~-0.05

327.05 €

7 giorni 2340425116848930.250.05~-0.05

219.92 €

4 giorni 2440425116848940.250.05~-0.05

227.50 €

4 giorni 2540425116848950.250.05~-0.05

231.29 €

4 giorni 2640425116848960.250.05~-0.05

251.88 €

4 giorni 2840425116848980.250.05~-0.05

276.79 €

4 giorni 3050432130849000.250.05~-0.05

440.81 €

7 giorni 3150432130849010.250.05~-0.05

296.83 €

4 giorni 3250432130849020.250.05~-0.05

458.44 €

7 giorni 3450432130849040.250.05~-0.05

324.46 €

4 giorni 3550432130849050.250.05~-0.05

481.67 €

7 giorni 3650432130849060.250.05~-0.05

526.53 €

7 giorni 3750432130849070.250.05~-0.05

526.53 €

7 giorni 3850432130849080.40.05~-0.05

554.56 €

7 giorni 3960432140849090.40.05~-0.05

499.96 €

4 giorni 4060632140849100.40.05~-0.05

741.23 €

7 giorni 4060642152861000.40.05~-0.05

842.97 €

7 giorni 4560632140849150.40.05~-0.05

842.97 €

7 giorni 4560642152861050.40.05~-0.05

899.04 €

7 giorni 5060632140849200.40.05~-0.05

899.04 €

7 giorni 5060642152861100.40.05~-0.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Cast Iron / Aluminum / Copper Type Square Coating Non-Coated
Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico