• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo corto, a gambo lungo, multi-tagliente (elevata rigidità) FXS-LS-EMS

Tipo corto, a gambo lungo, multi-tagliente (elevata rigidità) FXS-LS-EMS

Long shank end mill with extremely high tool rigidity. Machining is possible with a wide range of materials, from general materials to hardened steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FXS-LS-EMS-3
FXS-LS-EMS-4
FXS-LS-EMS-5
FXS-LS-EMS-6
FXS-LS-EMS-8
FXS-LS-EMS-10
FXS-LS-EMS-12
FXS-LS-EMS-16
FXS-LS-EMS-18
FXS-LS-EMS-20
FXS-LS-EMS-22
FXS-LS-EMS-25
FXS-LS-EMS-28
FXS-LS-EMS-30
FXS-LS-EMS-30X25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

98.23 €

7 giorni 310468085385300~-0.02

100.54 €

7 giorni 412468085385400~-0.02

112.45 €

7 giorni 515468085385500~-0.02

87.11 €

7 giorni 615669085385600~-0.02

111.14 €

7 giorni 8206810085385800~-0.02

137.74 €

7 giorni 102561010085386000~-0.02

174.66 €

7 giorni 123061211085386200~-0.02

366.06 €

7 giorni 164061614085386600~-0.03

525.71 €

7 giorni 184061616085386800~-0.03

564.34 €

7 giorni 204562016085387000~-0.03

737.72 €

7 giorni 224562018085387200~-0.03

832.14 €

7 giorni 255082518085387500~-0.03

1,099.94 €

7 giorni 285582520085387800~-0.03

1,228.68 €

7 giorni 305583220085388000~-0.03

1,160.02 €

7 giorni 305582520085389000~-0.03

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Type Square Coating TiAlN
Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico