• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo lungo, multi-tagliente (per ghisa) WK-EML

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WK-EML-14
WK-EML-15
WK-EML-16
WK-EML-17
WK-EML-18
WK-EML-19
WK-EML-20
WK-EML-21
WK-EML-22
WK-EML-23
WK-EML-24
WK-EML-25
WK-EML-26
WK-EML-28
WK-EML-30
WK-EML-32
WK-EML-35
WK-EML-40
WK-EML-40X42
WK-EML-45
WK-EML-45X42
WK-EML-50
WK-EML-50X42
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Corner chamfer width
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

227.50 €

4 giorni 1440416100845540.250.05~-0.05

237.79 €

4 giorni 1540416100845550.250.05~-0.05

251.88 €

4 giorni 1640416100845560.250.05~-0.05

311.46 €

4 giorni 1755416115845570.250.05~-0.05

311.46 €

4 giorni 1855420121845580.250.05~-0.05

325.00 €

4 giorni 1955420121845590.250.05~-0.05

373.75 €

4 giorni 2070420136845600.250.05~-0.05

661.92 €

7 giorni 2170420136845610.250.05~-0.05

446.33 €

4 giorni 2270420136845620.250.05~-0.05

770.86 €

7 giorni 2390425166845630.250.05~-0.05

520.00 €

4 giorni 2490425166845640.250.05~-0.05

557.92 €

4 giorni 2590425166845650.250.05~-0.05

574.17 €

4 giorni 2690425166845660.250.05~-0.05

617.50 €

4 giorni 2890425166845680.250.05~-0.05

644.58 €

4 giorni 3090432170845700.250.05~-0.05

677.08 €

4 giorni 3290432170845720.250.05~-0.05

720.42 €

4 giorni 35100432180845750.250.05~-0.05

872.08 €

4 giorni 40100632180845800.40.05~-0.05

1,291.58 €

7 giorni 40100642192861800.40.05~-0.05

1,507.89 €

7 giorni 45100632180845850.40.05~-0.05

1,507.89 €

7 giorni 45100642192861850.40.05~-0.05

1,740.21 €

7 giorni 50100632180845900.40.05~-0.05

1,740.21 €

7 giorni 50100642192861900.40.05~-0.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Cast Iron / Aluminum / Copper Type Square Coating Non-Coated
Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico