Tipo corto, a 2 taglienti, stelo lungo DLC-LN-EDS (Codici componente)

Tipo corto, a 2 taglienti, stelo lungo DLC-LN-EDS
Short-blade, long-neck type end mill with ultra-smooth DLC coating. Demonstrates its abilities when used with rolled aluminum alloys, etc., where welding is a problem.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DLC-LN-EDS-0.5X2.5
DLC-LN-EDS-1X5
DLC-LN-EDS-1.5X7.5
DLC-LN-EDS-2X10
DLC-LN-EDS-2.5X12.5
DLC-LN-EDS-3X15
DLC-LN-EDS-4X20
DLC-LN-EDS-5X25
DLC-LN-EDS-6X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

62.96 €

1 6 giorni 0.50.7602.585281010.45

62.96 €

1 6 giorni 11.560585281020.95

62.96 €

1 6 giorni 1.52.3607.585281031.45

62.96 €

1 6 giorni 23601085281041.95

62.96 €

1 6 giorni 2.53.77012.585281052.4

67.94 €

1 6 giorni 34.5701585281062.85

70.89 €

1 6 giorni 46802085281083.85

84.06 €

1 6 giorni 57.5902585281104.85

89.06 €

1 6 giorni 69903085281125.85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato collo lungo
Coating DLC Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati
Blade tip shape Con puntale Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.020

Supporto tecnico