• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo corto, a 2 taglienti, stelo lungo FX-LN-EDS-6

Tipo corto, a 2 taglienti, stelo lungo FX-LN-EDS-6

End mill long neck type for high-speed machining that fully draws out the performance of high-speed/high-precision machining centers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-LN-EDS-6-0.5X2.5
FX-LN-EDS-6-0.6X3
FX-LN-EDS-6-0.8X4
FX-LN-EDS-6-1X5
FX-LN-EDS-6-1.2X6
FX-LN-EDS-6-1.4X7
FX-LN-EDS-6-1.5X7.5
FX-LN-EDS-6-1.6X8
FX-LN-EDS-6-1.8X9
FX-LN-EDS-6-2X10
FX-LN-EDS-6-2.5X12.5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Blade tip shape Tool No. Neck diameter
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

80.59 €

7 giorni 0.50.72.5With Lead85442050.450~-0.015

80.59 €

7 giorni 0.60.93With Lead85442060.550~-0.015

79.62 €

7 giorni 0.81.24With Lead85442080.750~-0.015

70.02 €

4 giorni 11.55With Lead85442100.950~-0.015

78.29 €

7 giorni 1.21.86With Lead85442121.150~-0.015

80.84 €

7 giorni 1.42.17With Lead85442141.350~-0.015

70.62 €

7 giorni 1.52.37.5With Lead85442151.450~-0.015

80.84 €

7 giorni 1.62.48With Lead85442161.550~-0.015

80.84 €

7 giorni 1.82.79With Lead85442181.750~-0.015

65.64 €

4 giorni 2310Sharp Edge85442201.950~-0.015

66.49 €

7 giorni 2.53.712.5Sharp Edge85442252.40~-0.015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 2 Type Long-Neck Square
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 60
Machining Application Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico