Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Blade tip shape | Tool No. | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.64 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.15 | 4 | 45 | 0.3 | Con puntale | 3020100 | 0.085 | ||
105.29 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.15 | 4 | 45 | 0.5 | Con puntale | 3020101 | 0.085 | ||
92.26 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.15 | 4 | 45 | 1 | Con puntale | 3020102 | 0.085 | ||
72.33 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 0.5 | Con puntale | 3020201 | 0.18 | ||
78.78 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 1 | Con puntale | 3020202 | 0.18 | ||
96.64 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 1.5 | Con puntale | 3020203 | 0.18 | ||
105.29 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 2 | Con puntale | 3020204 | 0.18 | ||
109.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 2.5 | Con puntale | 3020205 | 0.18 | |
109.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 3 | Con puntale | 3020206 | 0.18 | |
117.93 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 3.5 | Con puntale | 3020207 | 0.18 | ||
89.68 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 4 | Con puntale | 3020208 | 0.18 | ||
63.94 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 1 | Con puntale | 3020302 | 0.28 | ||
63.94 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 1.5 | Con puntale | 3020303 | 0.28 | ||
78.78 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 2 | Con puntale | 3020304 | 0.28 | ||
84.73 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 2.5 | Con puntale | 3020305 | 0.28 | ||
84.73 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 3 | Con puntale | 3020306 | 0.28 | ||
92.64 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 4 | Con puntale | 3020308 | 0.28 | ||
92.64 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 5 | Con puntale | 3020310 | 0.28 | ||
103.70 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 6 | Con puntale | 3020312 | 0.28 | ||
109.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 9 | Con puntale | 3020318 | 0.28 | |
47.76 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 1.5 | Con puntale | 3020403 | 0.37 | ||
47.76 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 2 | Con puntale | 3020404 | 0.37 | ||
78.78 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 3 | Con puntale | 3020406 | 0.37 | ||
47.76 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 4 | Con puntale | 3020408 | 0.37 | ||
47.76 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 5 | Con puntale | 3020410 | 0.37 | ||
57.62 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 6 | Con puntale | 3020412 | 0.37 | ||
70.38 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 7 | Con puntale | 3020414 | 0.37 | ||
101.39 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 8 | Con puntale | 3020416 | 0.37 | ||
101.39 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 9 | Con puntale | 3020418 | 0.37 | ||
109.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 10 | Con puntale | 3020420 | 0.37 | |
109.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 12 | Con puntale | 3020424 | 0.37 | |
34.27 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 1.5 | Con puntale | 3020501 | 0.45 | ||
34.27 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 2 | Con puntale | 3020502 | 0.45 | ||
34.27 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 3 | Con puntale | 3020503 | 0.45 | ||
34.27 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 4 | Con puntale | 3020504 | 0.45 | ||
34.27 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 5 | Con puntale | 3020505 | 0.45 | ||
34.27 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 6 | Con puntale | 3020506 | 0.45 | ||
55.54 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 7 | Con puntale | 3020507 | 0.45 | ||
55.54 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 8 | Con puntale | 3020508 | 0.45 | ||
55.54 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 9 | Con puntale | 3020509 | 0.45 | ||
55.54 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 10 | Con puntale | 3020510 | 0.45 | ||
66.25 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 12 | Con puntale | 3020512 | 0.45 | ||
70.38 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 15 | Con puntale | 3020515 | 0.45 | ||
34.27 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 2 | Con puntale | 3020602 | 0.55 | ||
34.27 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 3 | Con puntale | 3020603 | 0.55 | ||
34.27 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 4 | Con puntale | 3020604 | 0.55 | ||
34.27 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 5 | Con puntale | 3020605 | 0.55 | ||
34.27 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 6 | Con puntale | 3020606 | 0.55 | ||
44.84 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 7 | Con puntale | 3020607 | 0.55 | ||
55.54 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 8 | Con puntale | 3020608 | 0.55 | ||
68.92 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 10 | Con puntale | 3020610 | 0.55 | ||
78.29 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 12 | Con puntale | 3020612 | 0.55 | ||
87.89 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 15 | Con puntale | 3020615 | 0.55 | ||
95.80 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 18 | Con puntale | 3020618 | 0.55 | ||
34.27 € | 1 | 6 giorni | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 2 | Con puntale | 3020702 | 0.65 | ||
34.27 € | 1 | 6 giorni | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 4 | Con puntale | 3020704 | 0.65 | ||
34.27 € | 1 | 6 giorni | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 6 | Con puntale | 3020706 | 0.65 | ||
48.74 € | 1 | 6 giorni | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 8 | Con puntale | 3020708 | 0.65 | ||
55.54 € | 1 | 6 giorni | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 10 | Con puntale | 3020710 | 0.65 | ||
37.31 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | Con puntale | 3020804 | 0.75 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato collo lungo |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.015 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Blade tip shape
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali