• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo corto, a 2 taglienti, stelo lungo per rame / lega di alluminio / plastica CRN-LN-EDS

Tipo corto, a 2 taglienti, stelo lungo per rame / lega di alluminio / plastica CRN-LN-EDS

Short blade with long neck shape and high rigidity that enables high efficiency, high precision machining even with large blade exposure. Ideal for high-speed / high-precision machining of copper electrodes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRN-LN-EDS-0.5X2.5
CRN-LN-EDS-0.5X3
CRN-LN-EDS-0.5X4
CRN-LN-EDS-0.5X5
CRN-LN-EDS-0.6X3
CRN-LN-EDS-0.6X6
CRN-LN-EDS-0.8X4
CRN-LN-EDS-0.8X8
CRN-LN-EDS-1X3
CRN-LN-EDS-1X4
CRN-LN-EDS-1X5
CRN-LN-EDS-1X6
CRN-LN-EDS-1X7
CRN-LN-EDS-1X8
CRN-LN-EDS-1X9
CRN-LN-EDS-1X10
CRN-LN-EDS-1.5X7.5
CRN-LN-EDS-1.5X15
CRN-LN-EDS-2X10
CRN-LN-EDS-2X12
CRN-LN-EDS-2X14
CRN-LN-EDS-2X16
CRN-LN-EDS-2X18
CRN-LN-EDS-2X20
CRN-LN-EDS-2.5X12.5
CRN-LN-EDS-2.5X17.5
CRN-LN-EDS-2.5X25
CRN-LN-EDS-3X15
CRN-LN-EDS-3X30
CRN-LN-EDS-4X20
CRN-LN-EDS-4X40
CRN-LN-EDS-5X25
CRN-LN-EDS-6X30
CRN-LN-EDS-8X40
CRN-LN-EDS-10X50
CRN-LN-EDS-12X60
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

62.97 €

7 giorni 0.50.76602.585300050.450~-0.015

62.97 €

7 giorni 0.50.7660385315530.450~-0.015

62.97 €

7 giorni 0.50.7660485315540.450~-0.015

62.97 €

7 giorni 0.50.7660585315550.450~-0.015

62.97 €

7 giorni 0.60.9660385315630.550~-0.015

62.97 €

7 giorni 0.60.9660685315660.550~-0.015

62.97 €

7 giorni 0.81.2660485300080.750~-0.015

62.97 €

7 giorni 0.81.2660885315880.750~-0.015

62.97 €

7 giorni 11.5660385316030.950~-0.015

62.97 €

7 giorni 11.5660485316040.950~-0.015

62.97 €

7 giorni 11.5660585300100.950~-0.015

62.97 €

7 giorni 11.5660685316060.950~-0.015

62.97 €

7 giorni 11.5660785316070.950~-0.015

62.97 €

7 giorni 11.5660885316080.950~-0.015

62.97 €

4 giorni 11.5660985316090.950~-0.015

62.97 €

4 giorni 11.56601085316100.950~-0.015

62.97 €

4 giorni 1.52.36607.585300151.450~-0.015

62.97 €

4 giorni 1.52.36601585316551.450~-0.015

62.97 €

7 giorni 236601085300201.950~-0.015

62.97 €

7 giorni 236701285317121.950~-0.015

62.97 €

7 giorni 236701485317141.950~-0.015

62.97 €

7 giorni 236701685317161.950~-0.015

62.97 €

7 giorni 236701885317181.950~-0.015

62.97 €

7 giorni 236702085317201.950~-0.015

62.97 €

7 giorni 2.53.767012.585300252.40~-0.015

62.97 €

7 giorni 2.53.767017.585317532.40~-0.015

62.97 €

7 giorni 2.53.76702585317562.40~-0.015

62.97 €

7 giorni 34.56701585300302.850~-0.015

63.31 €

7 giorni 34.56803085318302.850~-0.015

66.00 €

7 giorni 466802085300403.850~-0.015

66.00 €

7 giorni 466904085319403.850~-0.015

79.75 €

7 giorni 57.56902585300504.850~-0.015

86.66 €

7 giorni 696903085300605.850~-0.015

116.68 €

7 giorni 81281104085300807.850~-0.015

106.85 €

4 giorni 1015101255085301009.850~-0.015

138.85 €

7 giorni 12181214060853012011.850~-0.015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Aluminum / Copper / Resin Number of flutes(sheet) 2 Type Long-Neck Square
Coating CrN Machining Application Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico