• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo corto, a 4 taglienti, stelo lungo per grafite DG-LN-EMS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DG-LN-EMS-1X5
DG-LN-EMS-1X10
DG-LN-EMS-1.5X7.5
DG-LN-EMS-1.5X15
DG-LN-EMS-2X10
DG-LN-EMS-2X20
DG-LN-EMS-3X15
DG-LN-EMS-3X30
DG-LN-EMS-4X40
DG-LN-EMS-6X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

98.58 €

1 6 giorni 12450585533210.96

98.58 €

1 6 giorni 124501085533220.96

100.21 €

1 6 giorni 1.534507.585533311.44

100.21 €

1 6 giorni 1.534601585533321.44

100.21 €

1 6 giorni 244601085533411.9

100.21 €

1 6 giorni 244602085533421.9

128.92 €

1 6 giorni 364601585533612.9

128.92 €

1 6 giorni 364703085533622.9

135.96 €

1 6 giorni 4841004085533813.9

169.54 €

1 6 giorni 61261006085534215.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Grafite Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato collo lungo
Coating DG Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.027

Supporto tecnico