Tipo corto, a 4 taglienti, stelo lungo FX-LN-EMS-6

Tipo corto, a 4 taglienti, stelo lungo FX-LN-EMS-6
End mill long neck type for high-speed machining that fully draws out the performance of high-speed/high-precision machining centers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-LN-EMS-6-1X5
FX-LN-EMS-6-1.2X6
FX-LN-EMS-6-1.5X7.5
FX-LN-EMS-6-2X10
FX-LN-EMS-6-2.5X12.5
FX-LN-EMS-6-3X15
FX-LN-EMS-6-3.5X17.5
FX-LN-EMS-6-4X20
FX-LN-EMS-6-5X25
FX-LN-EMS-6-6X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Blade tip shape Tool No. Neck diameter
(mm)

75.62 €

1 6 giorni 11.5605Con puntale85443100.95

84.73 €

1 6 giorni 1.21.8606Con puntale85443121.15

76.10 €

1 6 giorni 1.52.3607.5Con puntale85443151.45

70.62 €

1 6 giorni 236010Bordo tagliente85443201.95

71.48 €

1 6 giorni 2.53.76012.5Bordo tagliente85443252.4

82.43 €

1 6 giorni 34.57015Bordo tagliente85443302.85

86.32 €

1 6 giorni 3.55.37017.5Bordo tagliente85443353.35

84.73 €

1 6 giorni 467020Bordo tagliente85443403.85

91.91 €

1 6 giorni 57.58025Bordo tagliente85443504.85

95.07 €

1 6 giorni 699030Bordo tagliente85443605.85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato collo lungo
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.015

Supporto tecnico