Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Tool No. | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.84 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 4 | 3172004 | 0.95 | ||
19.84 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 6 | 3172006 | 0.95 | ||
19.84 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 8 | 3172008 | 0.95 | ||
19.84 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 10 | 3172010 | 0.95 | ||
19.84 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 12 | 3172012 | 0.95 | ||
28.91 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 16 | 3172016 | 0.95 | ||
18.89 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 1.8 | 4 | 45 | 6 | 3172206 | 1.15 | ||
18.89 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 1.8 | 4 | 45 | 8 | 3172208 | 1.15 | ||
18.89 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 1.8 | 4 | 45 | 10 | 3172210 | 1.15 | ||
18.89 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 1.8 | 4 | 45 | 12 | 3172212 | 1.15 | ||
29.38 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 16 | 3172216 | 1.15 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 2.1 | 4 | 45 | 6 | 3172406 | 1.35 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 2.1 | 4 | 45 | 8 | 3172408 | 1.35 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 2.1 | 4 | 45 | 10 | 3172410 | 1.35 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 2.1 | 4 | 45 | 12 | 3172412 | 1.35 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 2.1 | 4 | 50 | 14 | 3172414 | 1.35 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 2.1 | 4 | 50 | 16 | 3172416 | 1.35 | ||
27.96 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 2.1 | 4 | 60 | 22 | 3172422 | 1.35 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 2.3 | 4 | 45 | 6 | 3172506 | 1.45 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 2.3 | 4 | 45 | 8 | 3172508 | 1.45 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 2.3 | 4 | 45 | 10 | 3172510 | 1.45 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 2.3 | 4 | 45 | 12 | 3172512 | 1.45 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 14 | 3172514 | 1.45 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 16 | 3172516 | 1.45 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 2.3 | 4 | 55 | 18 | 3172518 | 1.45 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 2.3 | 4 | 55 | 20 | 3172520 | 1.45 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 2.4 | 4 | 45 | 6 | 3172606 | 1.55 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 2.4 | 4 | 45 | 8 | 3172608 | 1.55 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 2.4 | 4 | 45 | 10 | 3172610 | 1.55 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 2.4 | 4 | 45 | 12 | 3172612 | 1.55 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 2.4 | 4 | 50 | 14 | 3172614 | 1.55 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 2.4 | 4 | 50 | 16 | 3172616 | 1.55 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 2.4 | 4 | 55 | 18 | 3172618 | 1.55 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 2.4 | 4 | 55 | 20 | 3172620 | 1.55 | ||
27.96 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 2.4 | 4 | 60 | 25 | 3172625 | 1.55 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 2.7 | 4 | 45 | 6 | 3172806 | 1.75 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 2.7 | 4 | 45 | 8 | 3172808 | 1.75 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 2.7 | 4 | 45 | 10 | 3172810 | 1.75 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 2.7 | 4 | 45 | 12 | 3172812 | 1.75 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 2.7 | 4 | 50 | 14 | 3172814 | 1.75 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 2.7 | 4 | 50 | 16 | 3172816 | 1.75 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 2.7 | 4 | 55 | 18 | 3172818 | 1.75 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 2.7 | 4 | 55 | 20 | 3172820 | 1.75 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 2.7 | 4 | 60 | 25 | 3172825 | 1.75 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 2 | 3 | 4 | 45 | 6 | 3173006 | 1.95 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 2 | 3 | 4 | 45 | 8 | 3173008 | 1.95 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 2 | 3 | 4 | 45 | 10 | 3173010 | 1.95 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 2 | 3 | 4 | 45 | 12 | 3173012 | 1.95 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 2 | 3 | 4 | 50 | 14 | 3173014 | 1.95 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 2 | 3 | 4 | 50 | 16 | 3173016 | 1.95 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 2 | 3 | 4 | 55 | 18 | 3173018 | 1.95 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 2 | 3 | 4 | 55 | 20 | 3173020 | 1.95 | ||
18.42 € | 1 | 6 giorni | 2 | 3 | 4 | 60 | 25 | 3173025 | 1.95 | ||
22.57 € | 1 | 6 giorni | 2 | 3 | 4 | 70 | 30 | 3173030 | 1.95 | ||
19.74 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 3.7 | 4 | 45 | 8 | 3173508 | 2.4 | ||
19.74 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 3.7 | 4 | 45 | 12 | 3173512 | 2.4 | ||
19.74 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 3.7 | 4 | 55 | 16 | 3173516 | 2.4 | ||
19.74 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 3.7 | 4 | 60 | 20 | 3173520 | 2.4 | ||
19.74 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 3.7 | 4 | 70 | 25 | 3173525 | 2.4 | ||
25.13 € | 1 | 6 giorni | 3 | 4.5 | 6 | 45 | 8 | 3174008 | 2.85 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato collo lungo |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Per acciai generici | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.015 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali