• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Testa sferica con gambo sottile a 2 tagli, FX-SS-EBD

Testa sferica con gambo sottile a 2 tagli, FX-SS-EBD

Slim shank type with a shank diameter that is set to the blade diameter minus 1 mm. The protruding length can be freely adjusted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-SS-EBD-R3X120X12X5
FX-SS-EBD-R4X130X14X7
FX-SS-EBD-R5X150X18X9
FX-SS-EBD-R6X160X22X11
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No. With/Without Torsion

223.60 €

5 giorni 312120568408556Available

292.50 €

5 giorni 414130788408558Available

393.60 €

5 giorni 5181509108408560Available

505.80 €

5 giorni 62216011128408562Available

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Ball work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico