• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Testa sferica a 2 tagli, stelo a matita corto (ad alta precisione), FX-PCS-EBD-6

Testa sferica a 2 tagli, stelo a matita corto (ad alta precisione), FX-PCS-EBD-6

Super ultra-fine particle carbide alloy and high rigidity pencil neck achieves high speeds, high precision, and a super long life. Also eliminates chattering problems inherent in fine shape processing and carving.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-PCS-EBD-6-R0.1X1X1
FX-PCS-EBD-6-R0.1X1X1.5
FX-PCS-EBD-6-R0.1X2X1
FX-PCS-EBD-6-R0.1X2X1.5
FX-PCS-EBD-6-R0.1X30X1
FX-PCS-EBD-6-R0.1X30X1.5
FX-PCS-EBD-6-R0.1X130X1
FX-PCS-EBD-6-R0.1X130X1.5
FX-PCS-EBD-6-R0.2X1X2
FX-PCS-EBD-6-R0.2X1X3
FX-PCS-EBD-6-R0.2X1X4
FX-PCS-EBD-6-R0.2X1X5
FX-PCS-EBD-6-R0.2X2X2
FX-PCS-EBD-6-R0.2X2X3
FX-PCS-EBD-6-R0.2X2X4
FX-PCS-EBD-6-R0.2X2X5
FX-PCS-EBD-6-R0.2X30X2
FX-PCS-EBD-6-R0.2X30X3
FX-PCS-EBD-6-R0.2X30X4
FX-PCS-EBD-6-R0.2X30X5
FX-PCS-EBD-6-R0.2X130X2
FX-PCS-EBD-6-R0.2X130X3
FX-PCS-EBD-6-R0.2X130X4
FX-PCS-EBD-6-R0.2X130X5
FX-PCS-EBD-6-R0.3X1X3
FX-PCS-EBD-6-R0.3X1X5
FX-PCS-EBD-6-R0.3X2X3
FX-PCS-EBD-6-R0.3X2X5
FX-PCS-EBD-6-R0.3X30X3
FX-PCS-EBD-6-R0.3X30X5
FX-PCS-EBD-6-R0.3X130X3
FX-PCS-EBD-6-R0.3X130X5
FX-PCS-EBD-6-R0.4X1X3
FX-PCS-EBD-6-R0.4X1X5
FX-PCS-EBD-6-R0.4X1X7
FX-PCS-EBD-6-R0.4X2X3
FX-PCS-EBD-6-R0.4X2X5
FX-PCS-EBD-6-R0.4X2X7
FX-PCS-EBD-6-R0.4X30X3
FX-PCS-EBD-6-R0.4X30X5
FX-PCS-EBD-6-R0.4X30X7
FX-PCS-EBD-6-R0.4X130X3
FX-PCS-EBD-6-R0.4X130X5
FX-PCS-EBD-6-R0.4X130X7
FX-PCS-EBD-6-R0.5X1X3
FX-PCS-EBD-6-R0.5X1X5
FX-PCS-EBD-6-R0.5X1X7
FX-PCS-EBD-6-R0.5X1X9
FX-PCS-EBD-6-R0.5X2X3
FX-PCS-EBD-6-R0.5X2X5
FX-PCS-EBD-6-R0.5X2X7
FX-PCS-EBD-6-R0.5X2X9
FX-PCS-EBD-6-R0.5X30X3
FX-PCS-EBD-6-R0.5X30X5
FX-PCS-EBD-6-R0.5X30X7
FX-PCS-EBD-6-R0.5X30X9
FX-PCS-EBD-6-R0.5X130X3
FX-PCS-EBD-6-R0.5X130X5
FX-PCS-EBD-6-R0.5X130X7
FX-PCS-EBD-6-R0.5X130X9
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck Section Taper Half Angle
(Degree)
Tool No. With/Without Torsion Effective Slope Angle
(Degree)

90.17 €

7 giorni 0.10.1650118513222Available0°22′

90.17 €

7 giorni 0.10.16501.518513223Available0°35′

90.17 €

7 giorni 0.10.1650128513242Available0°45′

90.17 €

7 giorni 0.10.16501.528513243Available1°11′

90.17 €

7 giorni 0.10.165010.58513212Available0°11′

90.17 €

7 giorni 0.10.16501.50.58513213Available0°17′

90.18 €

7 giorni 0.10.165011.58513232Available0°33′

90.17 €

7 giorni 0.10.16501.51.58513233Available0°53′

87.78 €

7 giorni 0.20.350218513422Available0°39′

88.16 €

7 giorni 0.20.350318513423Available0°47′

87.78 €

7 giorni 0.20.350418513424Available0°50′

88.16 €

7 giorni 0.20.350518513425Available0°52′

87.78 €

7 giorni 0.20.350228513442Available1°19′

86.32 €

7 giorni 0.20.350328513443Available1°34′

87.78 €

7 giorni 0.20.350428513444Available1°41′

88.15 €

7 giorni 0.20.350528513445Available1°45′

85.96 €

7 giorni 0.20.35020.58513412Available0°19′

87.78 €

7 giorni 0.20.35030.58513413Available0°23′

87.78 €

7 giorni 0.20.35040.58513414Available0°25′

87.78 €

7 giorni 0.20.35050.58513415Available0°26′

87.78 €

7 giorni 0.20.35021.58513432Available0°59′

88.16 €

7 giorni 0.20.35031.58513433Available1°10′

87.78 €

7 giorni 0.20.35041.58513434Available1°15′

88.16 €

7 giorni 0.20.35051.58513435Available1°18′

84.87 €

7 giorni 0.30.550318513623Available0°44′

84.87 €

7 giorni 0.30.550518513625Available0°51′

84.87 €

7 giorni 0.30.550328513643Available1°28′

84.87 €

7 giorni 0.30.550528513645Available1°42′

84.87 €

7 giorni 0.30.55030.58513613Available0°22′

84.87 €

7 giorni 0.30.55050.58513615Available0°25′

83.69 €

7 giorni 0.30.55031.58513633Available1°6′

84.87 €

7 giorni 0.30.55051.58513635Available1°16′

84.87 €

7 giorni 0.40.650318513823Available0°43′

84.87 €

7 giorni 0.40.650518513825Available0°50′

84.87 €

7 giorni 0.40.650718513827Available0°53′

84.87 €

7 giorni 0.40.650328513843Available1°27′

84.87 €

7 giorni 0.40.650528513845Available1°41′

84.87 €

7 giorni 0.40.650728513847Available1°47′

84.87 €

7 giorni 0.40.65030.58513813Available0°21′

84.87 €

7 giorni 0.40.65050.58513815Available0°25′

84.87 €

7 giorni 0.40.65070.58513817Available0°26′

84.69 €

7 giorni 0.40.65031.58513833Available1°5′

84.87 €

7 giorni 0.40.65051.58513835Available1°16′

84.87 €

7 giorni 0.40.65071.58513837Available1°20′

102.24 €

7 giorni 0.50.850318514023Available0°35′

102.24 €

7 giorni 0.50.850518514025Available0°46′

102.12 €

7 giorni 0.50.850718514027Available0°50′

102.12 €

7 giorni 0.50.850918514029Available0°52′

102.24 €

7 giorni 0.50.850328514043Available1°11′

102.24 €

7 giorni 0.50.850528514045Available1°33′

102.12 €

7 giorni 0.50.850728514047Available1°41′

102.12 €

7 giorni 0.50.850928514049Available1°45′

102.12 €

7 giorni 0.50.85030.58514013Available0°17′

102.12 €

7 giorni 0.50.85050.58514015Available0°23′

102.12 €

7 giorni 0.50.85070.58514017Available0°25′

102.12 €

7 giorni 0.50.85090.58514019Available0°26′

102.24 €

7 giorni 0.50.85031.58514033Available0°53′

102.24 €

7 giorni 0.50.85051.58514035Available1°9′

102.12 €

7 giorni 0.50.85071.58514037Available1°16′

102.12 €

7 giorni 0.50.85091.58514039Available1°19′

Loading...

Informazioni di base

Type Ball work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 6 R Precision(μm) -0.005~+0.005
Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico