Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CBN-EBD-R3X6 |
CBN-EBD-R4X8 |
CBN-EBD-R5X10 |
CBN-EBD-R6X12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Outer Diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.08 € | 1 | 6 giorni | 3 | 4 | 90 | 6 | 6 | 8525406 | ||
257.83 € | 1 | 6 giorni | 4 | 5 | 100 | 8 | 8 | 8525408 | ||
279.50 € | 1 | 6 giorni | 5 | 6 | 100 | 10 | 10 | 8525410 | ||
321.75 € | 1 | 6 giorni | 6 | 7 | 110 | 12 | 12 | 8525412 |
Loading...
Type | Sfera | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Ghisa | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Underneck length (ℓ1)(mm) | 20 | R Precision(μm) | -0.01~+0.01 |
Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | With/Without Torsion | Available |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Outer Diameter(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali