Testa sferica a 2 tagli, CBN-SXB (Codici componente)

Testa sferica a 2 tagli, CBN-SXB
Spiral ball blade with unique torsion that provides a sharp cutting edge and deep cutting at a small diameter. CBN end mill which can be used for cutting with the feel of carbide

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CBN-SXB-R0.2X1.2X4
CBN-SXB-R0.3X1.8X4
CBN-SXB-R0.4X2.4X4
CBN-SXB-R0.5X2.5X4
CBN-SXB-R0.5X2.5X6
CBN-SXB-R0.6X3X6
CBN-SXB-R0.7X3.5X6
CBN-SXB-R0.8X4X6
CBN-SXB-R0.9X4.5X6
CBN-SXB-R0.25X1.5X4
CBN-SXB-R0.35X2.1X4
CBN-SXB-R0.45X2.7X4
CBN-SXB-R0.55X2.8X6
CBN-SXB-R0.65X3.3X6
CBN-SXB-R0.75X3.8X6
CBN-SXB-R0.85X4.3X6
CBN-SXB-R0.95X4.8X6
CBN-SXB-R1X5X6
CBN-SXB-R1.05X4.2X6
CBN-SXB-R1.1X4.4X6
CBN-SXB-R1.2X4.8X6
CBN-SXB-R1.3X5.2X6
CBN-SXB-R1.4X5.6X6
CBN-SXB-R1.5X6X6
CBN-SXB-R1.15X4.6X6
CBN-SXB-R1.25X5X6
CBN-SXB-R1.35X5.4X6
CBN-SXB-R1.45X5.8X6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

143.54 €

1 6 giorni 0.20.3451.248525304

143.54 €

1 6 giorni 0.30.4451.848525306

163.58 €

1 6 giorni 0.40.5452.448525308

125.12 €

1 6 giorni 0.50.6452.548525310

306.30 €

1 6 giorni 0.50.6502.568525210

148.96 €

1 6 giorni 0.60.750368525212

148.96 €

1 6 giorni 0.70.8503.568525214

148.96 €

1 6 giorni 0.8150468525216

148.96 €

1 6 giorni 0.91.1504.568525218

163.58 €

1 6 giorni 0.250.3451.548525305

163.58 €

1 6 giorni 0.350.5452.148525307

163.58 €

1 6 giorni 0.450.6452.748525309

148.96 €

1 6 giorni 0.550.7502.868525211

148.96 €

1 6 giorni 0.650.8503.368525213

148.96 €

1 6 giorni 0.750.9503.868525215

148.96 €

1 6 giorni 0.851504.368525217

148.96 €

1 6 giorni 0.951.1504.868525219

318.90 €

1 6 giorni 11.250568525220

187.96 €

1 6 giorni 1.051.3504.268525221

187.96 €

1 6 giorni 1.11.3504.468525222

187.96 €

1 6 giorni 1.21.4504.868525224

187.96 €

1 6 giorni 1.31.6505.268525226

187.96 €

1 6 giorni 1.41.7505.668525228

384.40 €

1 6 giorni 1.51.850668525230

187.96 €

1 6 giorni 1.151.4504.668525223

187.96 €

1 6 giorni 1.251.550568525225

187.96 €

1 6 giorni 1.351.6505.468525227

187.96 €

1 6 giorni 1.451.7505.868525229

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento R Precision(μm) -0.005~+0.005 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
With/Without Torsion Available

Supporto tecnico