Testa sferica a 2 tagli, DLC-EBD

Testa sferica a 2 tagli, DLC-EBD
  • Sconto volumi elevati
Ultra-smooth DLC coating prevents welding adhesion. Achieves high speed in shape machining of aluminum alloys, while also obtaining a smooth surface finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DLC-EBD-R0.5
DLC-EBD-R1
DLC-EBD-R1.5
DLC-EBD-R2
DLC-EBD-R3
DLC-EBD-R4
DLC-EBD-R5
DLC-EBD-R6
DLC-EBD-R8
DLC-EBD-R10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

78.33 €

1 6 giorni 0.52.55048528401

86.20 €

1 6 giorni 155068528402

86.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1.586068528403

86.20 €

1 Disponibile 6 giorni 287068528404

93.69 €

1 6 giorni 3129068528406

96.42 €

1 6 giorni 41410088528408

115.38 €

1 6 giorni 518100108528410

141.92 €

1 6 giorni 622110128528412

291.42 €

1 6 giorni 830140168528416

440.92 €

1 6 giorni 1038160208528420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2
Coating DLC R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
With/Without Torsion Available

Supporto tecnico