Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FX-MG-EBD-R0.5X1 |
FX-MG-EBD-R0.6X1.2 |
FX-MG-EBD-R0.7X1.4 |
FX-MG-EBD-R0.8X1.6 |
FX-MG-EBD-R0.9X1.8 |
FX-MG-EBD-R0.75X1.5 |
FX-MG-EBD-R1X2 |
FX-MG-EBD-R1.5X3 |
FX-MG-EBD-R1.25X2.5 |
FX-MG-EBD-R1.75X3.5 |
FX-MG-EBD-R2X4 |
FX-MG-EBD-R2X4-4 |
FX-MG-EBD-R2.5X5 |
FX-MG-EBD-R2.25X4.5 |
FX-MG-EBD-R2.75X5.5 |
FX-MG-EBD-R3.5X7 |
FX-MG-EBD-R3.25X6.5 |
FX-MG-EBD-R3.75X7.5 |
FX-MG-EBD-R4X8 |
FX-MG-EBD-R4.5X9 |
FX-MG-EBD-R4.25X8.5 |
FX-MG-EBD-R4.75X9.5 |
FX-MG-EBD-R5X10 |
FX-MG-EBD-R5.5X11 |
FX-MG-EBD-R6X12 |
FX-MG-EBD-R6.5X13 |
FX-MG-EBD-R7X14 |
FX-MG-EBD-R7.5X15 |
FX-MG-EBD-R8X16 |
FX-MG-EBD-R9X18 |
FX-MG-EBD-R10X20 |
FX-MG-EBD-R12.5X25 |
FX-MG-EBD-R15X30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Outer Diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.23 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 2.5 | 50 | 4 | 1 | 8521010 | ||
104.56 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 3 | 50 | 4 | 1.2 | 8521012 | ||
104.56 € | 1 | 6 giorni | 0.7 | 3.5 | 50 | 4 | 1.4 | 8521014 | ||
104.56 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 1.6 | 8521016 | ||
104.56 € | 1 | 6 giorni | 0.9 | 4.5 | 50 | 4 | 1.8 | 8521018 | ||
104.56 € | 1 | 6 giorni | 0.75 | 4 | 50 | 4 | 1.5 | 8521015 | ||
93.48 € | 1 | 6 giorni | 1 | 5 | 50 | 6 | 2 | 8521020 | ||
100.54 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 8 | 60 | 6 | 3 | 8521030 | ||
114.04 € | 1 | 6 giorni | 1.25 | 6 | 60 | 6 | 2.5 | 8521025 | ||
119.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.75 | 8 | 70 | 6 | 3.5 | 8521035 | |
100.54 € | 1 | 6 giorni | 2 | 8 | 70 | 6 | 4 | 8521040 | ||
95.07 € | 1 | 6 giorni | 2 | 8 | 60 | 4 | 4 | 8521041 | ||
116.34 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 10 | 80 | 6 | 5 | 8521050 | ||
91.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.25 | 10 | 80 | 6 | 4.5 | 8521045 | |
97.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.75 | 12 | 90 | 6 | 5.5 | 8521055 | |
100.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 14 | 90 | 6 | 7 | 8521070 | |
109.42 € | 1 | 6 giorni | 3.25 | 14 | 90 | 6 | 6.5 | 8521065 | ||
117.14 € | 1 | 6 giorni | 3.75 | 14 | 90 | 6 | 7.5 | 8521075 | ||
102.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 14 | 100 | 8 | 8 | 8521080 | |
143.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 18 | 100 | 8 | 9 | 8521090 | |
143.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.25 | 18 | 100 | 8 | 8.5 | 8521085 | |
153.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.75 | 18 | 100 | 8 | 9.5 | 8521095 | |
131.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 18 | 100 | 10 | 10 | 8521100 | |
176.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 22 | 100 | 10 | 11 | 8521110 | |
168.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 22 | 110 | 12 | 12 | 8521120 | |
198.68 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 26 | 110 | 12 | 13 | 8521130 | ||
275.08 € | 1 | 6 giorni | 7 | 26 | 110 | 12 | 14 | 8521140 | ||
281.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.5 | 30 | 110 | 12 | 15 | 8521150 | |
359.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 30 | 140 | 16 | 16 | 8521160 | |
448.46 € | 1 | 6 giorni | 9 | 34 | 140 | 16 | 18 | 8521180 | ||
564.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | 38 | 160 | 20 | 20 | 8521200 | ||
1,039.86 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 50 | 180 | 25 | 25 | 8521250 | ||
1,245.86 € | 1 | 6 giorni | 15 | 55 | 180 | 25 | 30 | 8521300 |
Loading...
Type | Sfera | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | R Precision(μm) | -0.01~+0.01 | Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R |
With/Without Torsion | Available |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Outer Diameter(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali