Testa sferica a 2 tagli, WXS-EBD

Testa sferica a 2 tagli, WXS-EBD

Ultra-heat-resistant, ultra-hard WX super coated high precision ball end mill. Ideal for high-speed direct engraving of hardened steel as well as, of course, high-speed general steel machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WXS-EBD-R0.5X2
WXS-EBD-R0.75X3
WXS-EBD-R1X4
WXS-EBD-R1.5X6
WXS-EBD-R2X8
WXS-EBD-R2X8X4
WXS-EBD-R2.5X10
WXS-EBD-R3
WXS-EBD-R4
WXS-EBD-R5
WXS-EBD-R6
WXS-EBD-R8
WXS-EBD-R10
WXS-EBD-R12.5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Tool No. With/Without Torsion Corner chamfer width
(mm)

74.10 €

7 giorni 0.515024-0.005~+0.0053041410Available0.95

78.80 €

7 giorni 0.751.55034-0.005~+0.0053041415Available1.45

70.60 €

7 giorni 125046-0.005~+0.0053041420Available1.95

75.60 €

7 giorni 1.536066-0.007~+0.0073041430Available2.85

75.60 €

7 giorni 247086-0.007~+0.0073041440Available3.85

30.41 €

7 giorni 246084-0.007~+0.0073041441Available3.85

88.10 €

7 giorni 2.5580106-0.007~+0.0073041450Available4.85

85.40 €

7 giorni 3990-6-0.007~+0.0073041460Available-

112.20 €

7 giorni 412100-8-0.007~+0.0073041480Available-

141.50 €

7 giorni 515100-10-0.007~+0.0073041500Available-

183.00 €

8 giorni 618110-12-0.007~+0.0073041520Available-

304.42 €

4 giorni 824140-16-0.01~+0.013041560Available-

472.88 €

4 giorni 1030160-20-0.01~+0.013041600Available-

872.08 €

4 giorni 12.538180-25-0.01~+0.013041650Available-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Ball work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 2
Coating For High Hardness (Silicone Group) Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico