Testa sferica a 2 tagli (compatibile HSK), CRN-HS-EBD

Testa sferica a 2 tagli (compatibile HSK), CRN-HS-EBD
  • Sconto volumi elevati
Lavorazione ad alta velocità e precisione grazie alla combinazione di calettamento e HSK Materiale: alluminio/rame/resina Per il rivestimento di metalli non ferrosi (CrN) Categoria standard/alternativa: prodotto standard del produttore Numero di scanalature (pz.) 2 Angolo di elica: elica standard (da 30 a 44°), precisione R (µm) ±10.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRN-HS-EBD-R0.5X2.5
CRN-HS-EBD-R0.75X3.8
CRN-HS-EBD-R1X5
CRN-HS-EBD-R1.5X7.5
CRN-HS-EBD-R2X10
CRN-HS-EBD-R2.5X12.5
CRN-HS-EBD-R3X15
CRN-HS-EBD-R4X20
CRN-HS-EBD-R5X25
CRN-HS-EBD-R6X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

87.89 €

1 6 giorni 0.515062.585343100.95

92.64 €

1 6 giorni 0.751.55063.885343151.45

87.89 €

1 6 giorni 12506585343201.95

91.05 €

1 6 giorni 1.535067.585343302.85

91.05 €

1 6 giorni 245061085343403.85

100.54 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5550612.585343504.85

100.54 €

1 Disponibile 6 giorni 365061585343605.7

90.54 €

1 6 giorni 486082085343807.6

114.56 €

1 Disponibile 6 giorni 51070102585344009.5

148.91 €

1 6 giorni 612801230853442011.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2
Coating CrN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
With/Without Torsion Available

Supporto tecnico