Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Tool No. | Grip Margin (Reference) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.4 | 35 | 4 | -0.005~+0.005 | 3107020 | 27 | |
46.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.8 | 35 | 4 | -0.005~+0.005 | 3107040 | 27 | |
41.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 1.1 | 35 | 4 | -0.005~+0.005 | 3107060 | 27 | |
41.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 2 | 35 | 4 | -0.005~+0.005 | 3107080 | 26 | |
51.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 40 | 4 | -0.005~+0.005 | 3107100 | 32 | |
54.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 3 | 40 | 4 | -0.005~+0.005 | 3107120 | 31 | |
60.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 2 | 40 | 4 | -0.005~+0.005 | 3107150 | 32 | |
45.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 3 | 40 | 4 | -0.005~+0.005 | 3107200 | 31 | |
56.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 4.5 | 40 | 4 | -0.005~+0.005 | 3107300 | 30 | |
50.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 6 | 40 | 6 | -0.005~+0.005 | 3107400 | 26 | |
62.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 8 | 40 | 6 | -0.005~+0.005 | 3108500 | 25 | |
60.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 10 | 45 | 6 | -0.007~+0.003 | 3108600 | 26 | |
105.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 12 | 55 | 8 | -0.007~+0.003 | 3108620 | 32 | |
117.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 15 | 65 | 10 | -0.007~+0.003 | 3108640 | 38 | |
185.90 € | 1 | 6 giorni | 6 | 18 | 70 | 12 | -0.007~+0.003 | 3108660 | 38 |
Loading...
Type | Sfera | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Per acciai generici | Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | With/Without Torsion | Available |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali