Testa sferica a 2 tagli (ad alta precisione), FX-EBD-6

Testa sferica a 2 tagli (ad alta precisione), FX-EBD-6
High-precision ball end mill for high-speed machining that fully draws out the performance of high-speed/high-precision machining centers. Super ultra-fine particle carbide base metal realizes long life for hardened steel high-speed machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-EBD-6-R0.1
FX-EBD-6-R0.2
FX-EBD-6-R0.3X1.1
FX-EBD-6-R0.3X1.8
FX-EBD-6-R0.4X1.5
FX-EBD-6-R0.4X2.4
FX-EBD-6-R0.5X1.8
FX-EBD-6-R0.5X2.5
FX-EBD-6-R0.6X2.2
FX-EBD-6-R0.6X3
FX-EBD-6-R0.7X3.5
FX-EBD-6-R0.8X4
FX-EBD-6-R0.9X4.5
FX-EBD-6-R0.15
FX-EBD-6-R0.25X1.5
FX-EBD-6-R0.75X2.7
FX-EBD-6-R0.75X3.8
FX-EBD-6-R1X3.6
FX-EBD-6-R1X5
FX-EBD-6-R1.5X6
FX-EBD-6-R1.25X5
FX-EBD-6-R1.75X6
FX-EBD-6-R2X6
FX-EBD-6-R2.5X7.5
FX-EBD-6-R3X9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

108.45 €

1 6 giorni 0.10.2-8544402-

102.97 €

1 6 giorni 0.20.4-8544404-

98.23 €

1 6 giorni 0.30.61.185448060.55

98.23 €

1 6 giorni 0.30.61.885444060.55

98.23 €

1 6 giorni 0.40.81.585448080.75

98.23 €

1 6 giorni 0.40.82.485444080.75

89.48 €

1 6 giorni 0.511.885448100.95

89.48 €

1 6 giorni 0.512.585444100.95

89.48 €

1 6 giorni 0.61.22.285448121.15

89.48 €

1 6 giorni 0.61.2385444121.15

104.56 €

1 6 giorni 0.71.43.585444141.35

104.56 €

1 6 giorni 0.81.6485444161.55

104.56 €

1 6 giorni 0.91.84.585444181.75

102.97 €

1 6 giorni 0.150.3-8544403-

98.23 €

1 6 giorni 0.250.51.585444050.45

93.48 €

1 6 giorni 0.751.52.785448151.45

93.48 €

1 6 giorni 0.751.53.885444151.45

93.48 €

1 6 giorni 123.685448201.95

93.48 €

1 6 giorni 12585444201.95

100.54 €

1 6 giorni 1.53685444302.85

100.54 €

1 6 giorni 1.252.5585444252.4

110.02 €

1 6 giorni 1.753.5685444353.85

100.54 €

1 6 giorni 24685444403.85

106.86 €

1 6 giorni 2.557.585444504.85

113.18 €

1 6 giorni 36985444605.85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Overall Length (L)(mm) 50 Shank diameter (d)(mm) 6
R Precision(μm) -0.005~+0.005 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R With/Without Torsion Available

Supporto tecnico