• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Testa torica R a 2 tagli, FX-RR-EBD

Testa torica R a 2 tagli, FX-RR-EBD

Can be used as both a small diameter and large diameter ball end mill, reducing tooling costs

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-RR-EBD-R8X11
FX-RR-EBD-R10X14
FX-RR-EBD-R15X22
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No. With/Without Torsion

153.83 €

4 giorni 8510010118521916NA

239.96 €

4 giorni 106.511012148521920NA

486.96 €

4 giorni 158.516020228521930NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Ball work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico