• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Testa sferica a 2 tagli, gambo lungo, FX-LS-MG-EBD

Testa sferica a 2 tagli, gambo lungo, FX-LS-MG-EBD
  • Sconto volumi elevati

The long shank allows machining in deep sections

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-LS-MG-EBD-R0.5X1
FX-LS-MG-EBD-R1X2
FX-LS-MG-EBD-R1.5X3
FX-LS-MG-EBD-R2X4
FX-LS-MG-EBD-R2.5X5
FX-LS-MG-EBD-R3X6
FX-LS-MG-EBD-R3.5X7
FX-LS-MG-EBD-R4X8
FX-LS-MG-EBD-R5X10
FX-LS-MG-EBD-R5.5X11
FX-LS-MG-EBD-R6X12
FX-LS-MG-EBD-R7X14
FX-LS-MG-EBD-R8X16
FX-LS-MG-EBD-R9X18
FX-LS-MG-EBD-R10X20
FX-LS-MG-EBD-R12.5X25
FX-LS-MG-EBD-R15X30
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No. With/Without Torsion

88.71 €

Disponibile 4 giorni 0.52.570318541010Available

91.92 €

Disponibile 4 giorni 1570328541020Available

94.50 €

4 giorni 1.5880338541030Available

97.07 €

Disponibile 5 giorni 28100448541040Available

92.62 €

4 giorni 2.510100458541050Available

101.29 €

4 giorni 312140668541060Available

118.62 €

4 giorni 3.514140678541070Available

140.29 €

4 giorni 414160888541080Available

178.21 €

4 giorni 51818010108541100Available

209.08 €

4 giorni 5.52218010118541110Available

223.17 €

4 giorni 62220012128541120Available

304.42 €

4 giorni 72620012148541140Available

399.75 €

4 giorni 83022016168541160Available

520.00 €

4 giorni 93422016188541180Available

622.92 €

4 giorni 103825020208541200Available

953.33 €

4 giorni 12.55028025258541250Available

1,359.58 €

4 giorni 155528025308541300Available

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Ball work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico