• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Testa sferica a 2 tagli, ad altissima precisione, WXE-EBD

Testa sferica a 2 tagli, ad altissima precisione, WXE-EBD

Ultra-high precision ball end mill series for better craftsmanship. Provides high-precision rounding and high runout accuracy of the blade part. The product accuracy warranty sheet is included for HP3 specification types.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WXE-EBD-R3X12-HP3
WXE-EBD-R3X12-HP5
WXE-EBD-R4X16-HP3
WXE-EBD-R4X16-HP5
WXE-EBD-R5X20-HP3
WXE-EBD-R5X20-HP5
WXE-EBD-R6X24-HP3
WXE-EBD-R6X24-HP5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Tool No. With/Without Torsion Neck diameter
(mm)
Accuracy

105.51 €

4 giorni 3690126-0.003~0.0033040260Available5.9HP3

96.93 €

4 giorni 3690126-0.005~+0.0053040060Available5.9HP5

102.92 €

4 giorni 48100168-0.003~0.0033040280Available7.9HP3

94.79 €

4 giorni 48100168-0.005~+0.0053040080Available7.9HP5

125.12 €

4 giorni 5101002010-0.003~0.0033040300Available9.9HP3

115.38 €

4 giorni 5101002010-0.005~+0.0053040100Available9.9HP5

159.79 €

4 giorni 6121102412-0.003~0.0033040320Available11.9HP3

148.96 €

4 giorni 6121102412-0.005~+0.0053040120Available11.9HP5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Ball work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico