Testa sferica a 2 tagli, ad altissima precisione (robusta), WXE-EBD

Testa sferica a 2 tagli, ad altissima precisione (robusta), WXE-EBD
Ultra-high grade accuracy and precision ball end mill series for better craftsmanship. Short length that perfectly fits the HSK shrink holder. The product accuracy warranty sheet is included for HP3 specification types.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WXE-HS-EBD-R4X16-HP3

Codice componente
WXE-HS-EBD-R4X16-HP3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

86.67 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

R Size(mm) 4 Type Sfera work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame
Blade length (ℓ)(mm) 8 Number of flutes(sheet) 2 Coating TiAlN
Overall Length (L)(mm) 60 Underneck length (ℓ1)(mm) 16 Shank diameter (d)(mm) 8
R Precision(μm) -0.003~+0.003 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R Tool No. 3040680
With/Without Torsion Available Neck diameter(mm) 7.9 Accuracy HP3

Si trova sulla pagina di Testa sferica a 2 tagli, ad altissima precisione (robusta), WXE-EBD, il codice articolo è il seguente: WXE-HS-EBD-R4X16-HP3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WXE-HS-EBD-R4X16-HP3.

Supporto tecnico