Testa sferica a 2 tagli, con fori di lubrificazione, FX-HO-MG-EBD

Testa sferica a 2 tagli, con fori di lubrificazione, FX-HO-MG-EBD
The oil hole shows its true performance when drilling deep holes where chip discharge can be problematic.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-HO-MG-EBD-R3X6
FX-HO-MG-EBD-R4X8
FX-HO-MG-EBD-R5X10
FX-HO-MG-EBD-R6X12
FX-HO-MG-EBD-R8X16
FX-HO-MG-EBD-R10X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

91.40 €

1 6 giorni 31290668521560

118.86 €

1 6 giorni 414100888521580

150.62 €

1 6 giorni 51810010108521600

193.54 €

1 6 giorni 62211012128521620

413.27 €

1 6 giorni 83014016168521660

648.46 €

1 6 giorni 103816020208521700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
With/Without Torsion Available

Supporto tecnico