• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Testa sferica a 2 tagli, con fori di lubrificazione (elevata rigidità), FXS-HO-EBDS

Testa sferica a 2 tagli, con fori di lubrificazione (elevata rigidità), FXS-HO-EBDS
  • Sconto volumi elevati
Ball end mill for high-hardness steel with an oil hole that has achieved superb tool rigidity.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FXS-HO-EBDS-R3X6
FXS-HO-EBDS-R4X8
FXS-HO-EBDS-R5X10
FXS-HO-EBDS-R6X12
FXS-HO-EBDS-R8X16
FXS-HO-EBDS-R10X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No. Neck base diameter
(mm)

95.68 €

1 Disponibile 6 giorni 36906685183065.9

124.87 €

1 Disponibile 6 giorni 481008885183087.9

158.34 €

1 Disponibile 6 giorni 510100101085183109.9

203.84 €

1 Disponibile 6 giorni 6121101212851831211.9

433.87 €

1 Disponibile 6 giorni 8161401616851831615.8

675.92 €

1 Disponibile 6 giorni 10201602020851832019.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
With/Without Torsion Available

Supporto tecnico