• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Testa sferica a 2 tagli, stelo a matita, DIA-PC-EBD

Testa sferica a 2 tagli, stelo a matita, DIA-PC-EBD

Pencil neck ball supports ultra-deep milling of graphite electrodes. Ultra-microcrystalline diamond coating realizes dramatic extension of tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DIA-PC-EBD-R0.5X0.5X30
DIA-PC-EBD-R0.5X0.5X40
DIA-PC-EBD-R0.5X0.5X50
DIA-PC-EBD-R0.5X0.5X60
DIA-PC-EBD-R0.5X0.5X70
DIA-PC-EBD-R0.5X1X30
DIA-PC-EBD-R0.5X1X40
DIA-PC-EBD-R0.5X1X50
DIA-PC-EBD-R0.5X1X60
DIA-PC-EBD-R0.5X1X70
DIA-PC-EBD-R0.5X1X80
DIA-PC-EBD-R0.5X1X90
DIA-PC-EBD-R1X0.5X60
DIA-PC-EBD-R1X0.5X80
DIA-PC-EBD-R1X0.5X100
DIA-PC-EBD-R1X1X60
DIA-PC-EBD-R1X1X80
DIA-PC-EBD-R1X1X100
DIA-PC-EBD-R1.5X0.5X90
DIA-PC-EBD-R1.5X0.5X120
DIA-PC-EBD-R1.5X1X90
DIA-PC-EBD-R1.5X1X120
DIA-PC-EBD-R2X0.5X120
DIA-PC-EBD-R2X1X120
DIA-PC-EBD-R3X0.5X150
DIA-PC-EBD-R3X1X150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Neck Section Taper Half Angle
(Degree)
Tool No. With/Without Torsion Neck base diameter
(mm)
Effective Slope Angle
(Degree)

233.88 €

7 giorni 0.52.51003060.58504913Available1.50°26′

233.88 €

7 giorni 0.52.51004060.58504914Available1.70°27′

233.88 €

7 giorni 0.52.51005060.58504915Available1.80°27′

241.60 €

7 giorni 0.52.51206060.58504916Available20°28′

246.75 €

7 giorni 0.52.51407060.58504917Available2.20°28′

233.88 €

7 giorni 0.52.510030618504963Available1.90°52′

233.88 €

7 giorni 0.52.510040618504964Available2.30°54′

233.88 €

4 giorni 0.52.510050618504965Available2.60°55′

241.60 €

7 giorni 0.52.512060618504966Available30°56′

246.75 €

7 giorni 0.52.514070618504967Available3.30°56′

246.75 €

7 giorni 0.52.514080618504968Available3.70°57′

252.76 €

7 giorni 0.52.515090618504900Available40°57′

257.91 €

7 giorni 151206060.58504921Available30°26′

258.76 €

7 giorni 151408060.58504923Available3.30°27′

263.92 €

7 giorni 1516010060.58504925Available3.70°28′

257.91 €

7 giorni 1512060618504976Available3.90°53′

258.76 €

7 giorni 1514080618504978Available4.50°55′

263.92 €

7 giorni 15160100618504902Available5.30°56′

287.09 €

7 giorni 1.581609080.58504934Available4.40°26′

293.11 €

7 giorni 1.5818012080.58504937Available4.90°27′

287.09 €

7 giorni 1.5816090818504989Available5.80°53′

293.11 €

7 giorni 1.58180120818504903Available6.90°55′

337.74 €

7 giorni 28180120100.58504947Available5.90°27′

337.74 €

7 giorni 281801201018504904Available7.90°55′

369.49 €

7 giorni 312220150120.58504950Available8.40°27′

369.49 €

7 giorni 3122201501218504906Available10.80°55′

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Ball work material Aluminum / Copper / Graphite / Resin Number of flutes(sheet) 3
Coating Dia Coat Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico