• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Testa sferica a 2 tagli, stelo a matita lungo, FX-PCL-EBD

Testa sferica a 2 tagli, stelo a matita lungo, FX-PCL-EBD
Ball end mill for deep-engraving in places that cannot be reached with ordinary end mills.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-PCL-EBD-R2X4X200
FX-PCL-EBD-R3X6X200
FX-PCL-EBD-R4X8X200
FX-PCL-EBD-R5X10X250
FX-PCL-EBD-R6X12X250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. Neck base diameter
(mm)
Effective Slope Angle
(Degree)

239.02 €

1 6 giorni 28200100108545604121°20′

273.36 €

1 6 giorni 312200120128545606181°18′

273.36 €

1 6 giorni 414200100128545608241°11′

448.46 €

1 6 giorni 518250140168545610301°13′

448.46 €

1 6 giorni 622250110168545612361°4′

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.01~0.01 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
Neck Section Taper Half Angle(Degree) 1.5 With/Without Torsion Available

Supporto tecnico