Testa sferica a 3 tagli, gambo lungo (alta efficienza), FXS-LS-EBT

Testa sferica a 3 tagli, gambo lungo (alta efficienza), FXS-LS-EBT
In addition to conventional coating properties, this coating has extremely high oxidation resistance to achieve high-speed machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FXS-LS-EBT-R3X140
FXS-LS-EBT-R4X160
FXS-LS-EBT-R5X180
FXS-LS-EBT-R6X200
FXS-LS-EBT-R8X220
FXS-LS-EBT-R10X250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

104.54 €

1 6 giorni 31214068518406

135.96 €

1 6 giorni 41416088518408

178.21 €

1 6 giorni 518180108518410

227.50 €

1 6 giorni 622200128518412

440.38 €

1 6 giorni 830220168518416

693.33 €

1 6 giorni 1038250208518420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Number of flutes(sheet) 3
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.015~+0.015 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
With/Without Torsion Available

Supporto tecnico