• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Testa sferica a 3 tagli, stelo a matita, (alta efficienza), FXS-PC-EBT

Testa sferica a 3 tagli, stelo a matita, (alta efficienza), FXS-PC-EBT
In addition to conventional coating properties, this coating has extremely high oxidation resistance to achieve high-speed machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FXS-PC-EBT-R1X1X20
FXS-PC-EBT-R1X1X40
FXS-PC-EBT-R1X3X40
FXS-PC-EBT-R1.5X3X30
FXS-PC-EBT-R1.5X130X50
FXS-PC-EBT-R2X3X25.6
FXS-PC-EBT-R2X130X44.7
FXS-PC-EBT-R2.5X3X36.1
FXS-PC-EBT-R2.5X130X60
FXS-PC-EBT-R3X1X52
FXS-PC-EBT-R3X3X27.6
FXS-PC-EBT-R3X130X46.7
FXS-PC-EBT-R4X1X57
FXS-PC-EBT-R4X13048.7
FXS-PC-EBT-R5X1X57
FXS-PC-EBT-R5X3X31.6
FXS-PC-EBT-R5X130X50.7
FXS-PC-EBT-R6X1X85
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Neck Section Taper Half Angle
(Degree)
Tool No. Neck base diameter
(mm)
Effective Slope Angle
(Degree)

91.00 €

1 6 giorni 1270206185112222.60°50′

93.71 €

1 6 giorni 1280406185112243.30°55′

93.71 €

1 6 giorni 1280406385112645.82°46′

91.00 €

1 6 giorni 1.5370306385113635.62°34′

95.88 €

1 6 giorni 1.53905061.585113355.31°22′

91.00 €

1 6 giorni 247025.663851146362°25′

95.88 €

1 6 giorni 249044.761.5851143561°20′

113.21 €

1 6 giorni 2.559036.183851156482°33′

118.62 €

1 6 giorni 2.551106081.585115367.71°22′

122.96 €

1 6 giorni 36110528185116257.50°51′

117.54 €

1 6 giorni 369027.683851166382°19′

122.96 €

1 6 giorni 3611046.781.5851163581°18′

158.17 €

1 6 giorni 481205710185117269.60°52′

158.17 €

1 6 giorni 4812048.7101.58511735101°16′

194.46 €

1 6 giorni 51013057121851182611.60°51′

185.25 €

1 6 giorni 51011031.61238511864122°8′

194.46 €

1 6 giorni 51013050.7121.58511836121°15′

292.50 €

1 6 giorni 61216085161851192914.40°53′

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Number of flutes(sheet) 3
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.015~+0.015 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
With/Without Torsion Available

Supporto tecnico