• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Testa sferica a 3 tagli, ad elevato avanzamento e potenza di taglio, stelo a matita, PHX-PC-DBT

Testa sferica a 3 tagli, ad elevato avanzamento e potenza di taglio, stelo a matita, PHX-PC-DBT

Realizes high efficiency machining that will change the way you think about deep engraving. The unique spiral ball blade prevents vibration during deep-engraving and achieves stable high-feed cutting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PHX-PC-DBT-R0.5X0.5X16
PHX-PC-DBT-R0.5X1X6
PHX-PC-DBT-R0.5X1X8
PHX-PC-DBT-R0.5X1X10
PHX-PC-DBT-R0.5X1X12
PHX-PC-DBT-R0.5X1X16
PHX-PC-DBT-R0.5X1X20
PHX-PC-DBT-R0.5X1X25
PHX-PC-DBT-R0.5X1.5X15
PHX-PC-DBT-R0.5X1.5X25
PHX-PC-DBT-R0.5X4.5X30
PHX-PC-DBT-R0.75X1X6
PHX-PC-DBT-R0.75X1X9
PHX-PC-DBT-R0.75X1X12
PHX-PC-DBT-R0.75X1X15
PHX-PC-DBT-R0.75X1X21
PHX-PC-DBT-R0.75X1X30
PHX-PC-DBT-R1X0.5X20
PHX-PC-DBT-R1X1X10
PHX-PC-DBT-R1X1X15
PHX-PC-DBT-R1X1X20
PHX-PC-DBT-R1X1X25
PHX-PC-DBT-R1X1X30
PHX-PC-DBT-R1X1X40
PHX-PC-DBT-R1X1X50
PHX-PC-DBT-R1X1.5X40
PHX-PC-DBT-R1X2X60.3
PHX-PC-DBT-R1X3X41.2
PHX-PC-DBT-R1X3.8X30
PHX-PC-DBT-R1.5X0.5X20
PHX-PC-DBT-R1.5X1X20
PHX-PC-DBT-R1.5X1X25
PHX-PC-DBT-R1.5X1X30
PHX-PC-DBT-R1.5X1X40
PHX-PC-DBT-R1.5X1X50
PHX-PC-DBT-R1.5X1X60
PHX-PC-DBT-R1.5X1.5X60.8
PHX-PC-DBT-R1.5X2X46.5
PHX-PC-DBT-R1.5X3X32.1
PHX-PC-DBT-R2X0.5X25
PHX-PC-DBT-R2X1X30
PHX-PC-DBT-R2X1X40
PHX-PC-DBT-R2X1X50
PHX-PC-DBT-R2X1X61.3
PHX-PC-DBT-R2X1X80
PHX-PC-DBT-R2X1.5X42.2
PHX-PC-DBT-R2X1.5X80.4
PHX-PC-DBT-R2X2X61.3
PHX-PC-DBT-R2X3X42.2
PHX-PC-DBT-R2.5X1X35
PHX-PC-DBT-R2.5X1X50
PHX-PC-DBT-R2.5X1X70
PHX-PC-DBT-R2.5X1X90.4
PHX-PC-DBT-R2.5X1.5X61.8
PHX-PC-DBT-R2.5X2X47.5
PHX-PC-DBT-R3X1X40
PHX-PC-DBT-R3X1X50
PHX-PC-DBT-R3X1X62.3
PHX-PC-DBT-R3X1X90
PHX-PC-DBT-R3X1.5X43.2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Neck Section Taper Half Angle
(Degree)
Tool No. With/Without Torsion Neck base diameter
(mm)
Effective Slope Angle
(Degree)

87.63 €

5 giorni 0.51.5601660.53095125Available1.20.38°

85.49 €

4 giorni 0.51.5606613095141Available1.10.56°

86.20 €

8 giorni 0.51.5608613095142Available1.170.68°

86.20 €

4 giorni 0.51.56010613095143Available1.240.75°

86.92 €

4 giorni 0.51.56012613095144Available1.310.79°

87.63 €

5 giorni 0.51.56016613095145Available1.450.85°

88.35 €

4 giorni 0.51.56020613095146Available1.590.88°

93.35 €

4 giorni 0.51.57025613095147Available1.770.91°

87.63 €

8 giorni 0.51.5601561.53095155Available1.651.3°

93.35 €

4 giorni 0.51.5702561.53095157Available2.181.39°

94.79 €

4 giorni 0.51.5703064.53095191Available5.434.3°

85.49 €

8 giorni 0.752.25606613095211Available1.580.45°

86.20 €

8 giorni 0.752.25609613095212Available1.680.65°

86.92 €

4 giorni 0.752.256012613095213Available1.790.74°

87.63 €

8 giorni 0.752.256015613095214Available1.890.8°

88.35 €

8 giorni 0.752.256021613095215Available2.10.86°

94.79 €

4 giorni 0.752.257030613095216Available2.410.9°

88.35 €

8 giorni 13602060.53095223Available2.240.38°

86.20 €

4 giorni 136010613095241Available2.190.62°

87.63 €

4 giorni 136015613095242Available2.360.76°

88.35 €

4 giorni 136020613095243Available2.540.82°

93.35 €

4 giorni 137025613095244Available2.710.86°

98.36 €

4 giorni 138030613095245Available2.890.89°

101.22 €

4 giorni 138040613095246Available3.240.92°

109.81 €

4 giorni 1310050613095247Available3.590.93°

83.42 €

4 giorni 13804061.53095251Available3.881.39°

92.08 €

4 giorni 1310060.3623095262Available5.811.94°

83.42 €

4 giorni 138041.2633095273Available5.752.85°

109.09 €

8 giorni 13803063.83095281Available5.673.95°

106.94 €

8 giorni 1.54.5802060.53095321Available3.170.27°

106.94 €

5 giorni 1.54.58020613095341Available3.440.69°

107.66 €

4 giorni 1.54.58025613095342Available3.610.76°

109.09 €

4 giorni 1.54.58030613095343Available3.790.8°

83.42 €

4 giorni 1.54.58040613095344Available4.130.85°

90.46 €

4 giorni 1.54.510050613095345Available4.480.88°

92.08 €

8 giorni 1.54.510060613095346Available4.830.9°

92.62 €

4 giorni 1.54.510060.861.53095356Available5.741.45°

89.92 €

5 giorni 1.54.510046.5623095365Available5.71.92°

109.81 €

4 giorni 1.54.58032.1633095374Available5.62.81°

107.66 €

8 giorni 26802560.53095421Available4.230.29°

109.09 €

4 giorni 268030613095441Available4.730.76°

83.42 €

4 giorni 268040613095442Available5.080.82°

90.46 €

5 giorni 2610050613095443Available5.430.86°

92.62 €

4 giorni 2610061.3613095444Available5.760.97°

113.21 €

8 giorni 2612080813095445Available6.480.92°

83.42 €

4 giorni 268042.261.53095453Available5.71.43°

113.21 €

5 giorni 2612080.481.53095454Available7.691.47°

110.50 €

4 giorni 2612061.3823095462Available7.631.94°

98.58 €

4 giorni 2610042.2833095472Available7.52.85°

101.29 €

5 giorni 2.57.510035813095541Available5.860.76°

104.00 €

8 giorni 2.57.510050813095542Available6.380.84°

118.62 €

8 giorni 2.57.513070813095543Available7.080.89°

121.88 €

8 giorni 2.57.513090.4813095544Available7.720.98°

117.54 €

5 giorni 2.57.513061.881.53095553Available7.641.45°

115.38 €

8 giorni 2.57.513047.5823095562Available7.561.91°

109.96 €

4 giorni 3910040813095641Available6.980.77°

111.58 €

4 giorni 3910050813095642Available7.330.82°

124.04 €

8 giorni 3913062.3813095643Available7.690.97°

146.25 €

8 giorni 39130901013095644Available8.720.9°

110.50 €

4 giorni 3910043.281.53095651Available7.61.43°

Loading...

Informazioni di base

Type Ball work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron Number of flutes(sheet) 3
Coating For High Hardness (Silicone Group) Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico