Testa sferica a 3 tagli (alta efficienza), FXS-EBT

Testa sferica a 3 tagli (alta efficienza), FXS-EBT
The ball shape is composed of 3 flutes to the center to enable high efficiency machining with a 50% increase in table feed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FXS-EBT-R1X2
FXS-EBT-R1.5X3
FXS-EBT-R2X4
FXS-EBT-R2X4-4
FXS-EBT-R2.5X5
FXS-EBT-R3X6
FXS-EBT-R4X8
FXS-EBT-R5X10
FXS-EBT-R6X12
FXS-EBT-R8X16
FXS-EBT-R10X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

95.79 €

1 6 giorni 1550628518102

83.96 €

1 6 giorni 1.5860638518103

83.96 €

1 6 giorni 2870648518104

83.96 €

1 6 giorni 2860448518094

95.33 €

1 6 giorni 2.51080658518105

153.00 €

1 6 giorni 31290668518106

195.00 €

1 6 giorni 414100888518108

247.70 €

1 6 giorni 51810010108518110

311.20 €

1 6 giorni 62211012128518112

633.30 €

1 6 giorni 83014016168518116

982.20 €

1 6 giorni 103816020208518120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Number of flutes(sheet) 3
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.015~+0.015 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
With/Without Torsion Available

Supporto tecnico