• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Testa sferica a 3 tagli, ad elevato avanzamento e potenza di taglio, PHX-DBT

Testa sferica a 3 tagli, ad elevato avanzamento e potenza di taglio, PHX-DBT

Ball end mill with a new design that's given a low-resistance blade shape in order to increase the amount of cutting per blade. Unprecedented high-feed processing is possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PHX-DBT-R0.5X60
PHX-DBT-R1X60
PHX-DBT-R1.5X70
PHX-DBT-R2X70
PHX-DBT-R2.5X70
PHX-DBT-R3X80
PHX-DBT-R3X110
PHX-DBT-R4X90
PHX-DBT-R4X120
PHX-DBT-R5X100
PHX-DBT-R5X130
PHX-DBT-R6X100
PHX-DBT-R6X140
PHX-DBT-R8X150
PHX-DBT-R10X150
PHX-DBT-R10X200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. With/Without Torsion

84.50 €

5 giorni 0.51.56063090202Available

84.50 €

5 giorni 136063090204Available

92.08 €

5 giorni 1.54.57063090206Available

92.08 €

5 giorni 267063090208Available

96.42 €

8 giorni 2.57.57063090210Available

98.58 €

8 giorni 398063090212Available

104.54 €

5 giorni 3911063090312Available

130.54 €

8 giorni 4129083090216Available

136.50 €

8 giorni 41212083090316Available

178.21 €

8 giorni 515100103090220Available

191.21 €

4 giorni 515130103090320Available

231.83 €

8 giorni 618100123090222Available

253.50 €

4 giorni 618140123090322Available

394.33 €

8 giorni 824150163090226Available

617.50 €

8 giorni 1030150203090230Available

677.08 €

5 giorni 1030200203090330Available

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Ball work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron Number of flutes(sheet) 3
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico