• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Testa sferica a 4 tagli per grafite, DG-EBM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DG-EBM-R2X8
DG-EBM-R3X12
DG-EBM-R4X16
DG-EBM-R5X20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. With/Without Torsion

109.96 €

4 giorni 288048555008Available

140.29 €

4 giorni 3128068555012Available

166.83 €

4 giorni 41610088555016Available

228.58 €

4 giorni 520100108555020Available

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Ball work material Aluminum / Graphite / Resin Number of flutes(sheet) 4
Coating DG R Precision(μm) -0.015~+0.015 Machining Application Curved surface / Side / Engraving

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico