• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Testa sferica a 4 tagli (alta efficienza), FXS-EBM

Testa sferica a 4 tagli (alta efficienza), FXS-EBM

4-flute ball mill that enables high speed and high efficiency (4-flute up to ball center). Enables high-feed processing of high-hardness materials for which the feed per blade cannot be increased.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FXS-EBM-R3X6
FXS-EBM-R4X8
FXS-EBM-R5X10
FXS-EBM-R6X12
FXS-EBM-R8X16
FXS-EBM-R10X20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No. With/Without Torsion

139.40 €

4 giorni 31290668518206Available

177.60 €

5 giorni 414100888518208Available

225.60 €

5 giorni 51810010108518210Available

283.50 €

5 giorni 62211012128518212Available

576.80 €

5 giorni 83014016168518216Available

894.70 €

5 giorni 103816020208518220Available

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Ball work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 Number of flutes(sheet) 4
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.015~+0.015 Machining Application Curved surface / Side / Engraving

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico