Testa sferica a 2 tagli, tipo lungo, per grafite, GF-EBDL

Testa sferica a 2 tagli, tipo lungo, per grafite, GF-EBDL
Adopts carbide alloy as the base material for extremely excellent wear resistance, achieving a long working life for graphite machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GF-EBDL-R1X2
GF-EBDL-R1.5X3
GF-EBDL-R2X4
GF-EBDL-R2.5X5
GF-EBDL-R3X6
GF-EBDL-R3.5X7
GF-EBDL-R4X8
GF-EBDL-R4.5X9
GF-EBDL-R5X10
GF-EBDL-R5.5X11
GF-EBDL-R6X12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

132.60 €

1 6 giorni 120100256284561001.9

132.60 €

1 6 giorni 1.530100406384561502.9

145.47 €

1 6 giorni 260120706484562003.9

158.34 €

1 6 giorni 2.570140806584562504.8

167.79 €

1 6 giorni 380140-668456300-

187.53 €

1 6 giorni 3.590160-678456350-

213.28 €

1 6 giorni 4100160-888456400-

238.16 €

1 6 giorni 4.5110180-898456450-

273.36 €

1 6 giorni 5120180-10108456500-

299.11 €

1 6 giorni 5.5130200-10118456550-

341.16 €

1 6 giorni 6130200-12128456600-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Grafite Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R With/Without Torsion Available

Supporto tecnico