• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Testa sferica a 2 tagli, gambo lungo, per grafite, D-GF-LS-EBDR

Testa sferica a 2 tagli, gambo lungo, per grafite, D-GF-LS-EBDR

Diamond coated end mill for graphite machining. Guarantees marvelously extended tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-GF-LS-EBDR-R1X2X100X10X4
D-GF-LS-EBDR-R1.5X3X100X15X4
D-GF-LS-EBDR-R2X4X100X20X4
D-GF-LS-EBDR-R2.5X5X100X25X4
D-GF-LS-EBDR-R2.5X5X140X25X6
D-GF-LS-EBDR-R3X6X100X30X4
D-GF-LS-EBDR-R3X6X140X30X6
D-GF-LS-EBDR-R3.5X7X160X35X6
D-GF-LS-EBDR-R4X8X160X40X6
D-GF-LS-EBDR-R4X8X160X40X8
D-GF-LS-EBDR-R4.5X9X180X45X8
D-GF-LS-EBDR-R5X10X180X50X8
D-GF-LS-EBDR-R5X10X180X50X10
D-GF-LS-EBDR-R5.5X11X200X55X10
D-GF-LS-EBDR-R6X12X200X65X10
D-GF-LS-EBDR-R6X12X200X65X12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No. With/Without Torsion Neck diameter
(mm)

188.39 €

7 giorni 11010025428537172Available1.9

188.39 €

7 giorni 1.51510040438537173Available2.9

200.40 €

7 giorni 22010060448537174Available3.9

249.33 €

7 giorni 2.525100-458537185Available-

252.76 €

7 giorni 2.52514070658537175Available4.8

257.91 €

7 giorni 330100-468537186Available-

260.48 €

7 giorni 33014080668537176Available5.8

300.82 €

7 giorni 3.535160-678537177Available-

320.56 €

7 giorni 440160-688537188Available-

323.14 €

7 giorni 440160100888537178Available7.8

391.81 €

7 giorni 4.545180-898537179Available-

420.14 €

7 giorni 550180-8108537190Available-

423.56 €

7 giorni 55018012010108537180Available9.7

462.20 €

7 giorni 5.555200-10118537181Available-

493.09 €

7 giorni 665200-10128537192Available-

498.25 €

7 giorni 66520013012128537182Available11.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Ball work material Graphite Number of flutes(sheet) 2
Coating Dia Coat Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico