Testa sferica, FXS-EQD

Testa sferica, FXS-EQD
  • Sconto volumi elevati
The spherical cutting edge prevents chattering even when processing vertical walls. Also allows undercut machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FXS-EQD-R0.5
FXS-EQD-R1
FXS-EQD-R1.5
FXS-EQD-R2
FXS-EQD-R3
FXS-EQD-R4
FXS-EQD-R5
FXS-EQD-R6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

121.20 €

1 6 giorni 0.50.760568544005

121.20 €

1 Disponibile 6 giorni 11.5601068544010

125.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.3701568544015

125.10 €

1 6 giorni 23702068544020

153.60 €

1 Disponibile 15 giorni 34903068544030

200.40 €

1 Disponibile 6 giorni 45.41004088544040

243.90 €

1 Disponibile 6 giorni 56.711050108544050

191.75 €

1 6 giorni 68.111060128544060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testa sferica work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R With/Without Torsion NA

Supporto tecnico