Testa sferica, GX-EQD-SF

Testa sferica, GX-EQD-SF
Ball end mill with spherical cutting edge developed for shrink fitting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GX-EQD-SF-R10

Codice componente
GX-EQD-SF-R10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

142.46 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

R Size(mm) 10 Type Testa sferica work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame
Blade length (ℓ)(mm) 15 Number of flutes(sheet) 2 Coating Per acciai generici
Overall Length (L)(mm) 58 Shank diameter (d)(mm) 12 R Precision(μm) -0.01~+0.01
Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R Tool No. 3002200 With/Without Torsion NA

Si trova sulla pagina di Testa sferica, GX-EQD-SF, il codice articolo è il seguente: GX-EQD-SF-R10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GX-EQD-SF-R10.

Supporto tecnico