Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo, per rame / lega di alluminio / plastica, CRN-LN-EBD

Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo, per rame / lega di alluminio / plastica, CRN-LN-EBD
Also ideal for copper electrode machining that requires large protrusions as it has a short blade and long neck shape with high rigidity.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRN-LN-EBD-R0.5X3
CRN-LN-EBD-R0.5X4
CRN-LN-EBD-R0.5X5
CRN-LN-EBD-R0.5X6
CRN-LN-EBD-R0.5X7
CRN-LN-EBD-R0.5X8
CRN-LN-EBD-R0.5X9
CRN-LN-EBD-R0.5X10
CRN-LN-EBD-R0.6X6
CRN-LN-EBD-R0.7X7
CRN-LN-EBD-R0.8X8
CRN-LN-EBD-R0.9X9
CRN-LN-EBD-R0.75X7.5
CRN-LN-EBD-R1X6
CRN-LN-EBD-R1X8
CRN-LN-EBD-R1X10
CRN-LN-EBD-R1X12
CRN-LN-EBD-R1X14
CRN-LN-EBD-R1X16
CRN-LN-EBD-R1X18
CRN-LN-EBD-R1X20
CRN-LN-EBD-R1.5X15
CRN-LN-EBD-R1.5X30
CRN-LN-EBD-R1.25X12.5
CRN-LN-EBD-R1.75X17.5
CRN-LN-EBD-R2X20
CRN-LN-EBD-R2X40
CRN-LN-EBD-R2.5X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

84.00 €

1 6 giorni 0.51.560385102030.95

84.00 €

1 6 giorni 0.51.560485102040.95

84.00 €

1 6 giorni 0.51.560585038100.95

84.00 €

1 6 giorni 0.51.560685102060.95

84.00 €

1 6 giorni 0.51.560785102070.95

84.00 €

1 6 giorni 0.51.560885102080.95

84.00 €

1 6 giorni 0.51.560985102090.95

84.00 €

1 6 giorni 0.51.5601085102100.95

84.00 €

1 6 giorni 0.61.860685038121.15

84.00 €

1 6 giorni 0.72.160785038141.35

84.00 €

1 6 giorni 0.82.460885038161.55

84.00 €

1 6 giorni 0.92.760985038181.75

84.00 €

1 6 giorni 0.752.3607.585038151.45

84.00 €

1 6 giorni 1360685103061.95

84.00 €

1 6 giorni 1360885103081.95

84.00 €

1 6 giorni 13601085038201.95

84.00 €

1 6 giorni 13601285103121.95

84.00 €

1 6 giorni 13601485103141.95

84.00 €

1 6 giorni 13601685103161.95

84.00 €

1 6 giorni 13701885103181.95

84.00 €

1 6 giorni 13702085103201.95

84.00 €

1 6 giorni 1.54.5701585038302.85

84.00 €

1 6 giorni 1.54.5803085104302.85

84.00 €

1 6 giorni 1.253.77012.585038252.4

84.00 €

1 6 giorni 1.755.37017.585038353.35

86.32 €

1 6 giorni 26802085038403.85

86.32 €

1 6 giorni 26904085105403.85

101.39 €

1 6 giorni 2.57.5902585038504.85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera collo lungo work material Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2
Coating CrN Shank diameter (d)(mm) 6 R Precision(μm) -0.01~+0.01
Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R With/Without Torsion Available

Supporto tecnico