Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo, per grafite, DG-LN-EBD

Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo, per grafite, DG-LN-EBD
  • Sconto volumi elevati
End mill with diamond coating dedicated for graphite.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DG-LN-EBD-R0.2X4
DG-LN-EBD-R0.2X8
DG-LN-EBD-R0.2X12
DG-LN-EBD-R0.3X6
DG-LN-EBD-R0.3X10
DG-LN-EBD-R0.3X16
DG-LN-EBD-R0.3X20
DG-LN-EBD-R0.5X4
DG-LN-EBD-R0.5X6
DG-LN-EBD-R0.5X10
DG-LN-EBD-R0.5X16
DG-LN-EBD-R0.5X20
DG-LN-EBD-R0.5X30
DG-LN-EBD-R0.5X40
DG-LN-EBD-R0.75X6
DG-LN-EBD-R0.75X10
DG-LN-EBD-R0.75X16
DG-LN-EBD-R0.75X20
DG-LN-EBD-R0.75X30
DG-LN-EBD-R0.75X40
DG-LN-EBD-R1X6
DG-LN-EBD-R1X10
DG-LN-EBD-R1X16
DG-LN-EBD-R1X20
DG-LN-EBD-R1X30
DG-LN-EBD-R1X40
DG-LN-EBD-R1X60
DG-LN-EBD-R1.5X20
DG-LN-EBD-R1.5X40
DG-LN-EBD-R1.5X60
DG-LN-EBD-R2X20
DG-LN-EBD-R2X40
DG-LN-EBD-R2X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
R Precision
(μm)
Tool No. Neck diameter
(mm)
Effective length from blade tip to shank (reference) L2
(mm)
Grip Margin (Reference)
(mm)

120.30 €

1 6 giorni 0.20.6504-0.008~+0.00885537010.3611.174

138.50 €

1 6 giorni 0.20.6508-0.008~+0.00885537020.3615.178

107.25 €

1 6 giorni 0.20.65012-0.008~+0.00885537030.3619.1712

131.70 €

1 6 giorni 0.30.9506-0.008~+0.00885537110.5612.86

151.20 €

1 6 giorni 0.30.95010-0.008~+0.00885537120.5616.810

108.88 €

1 6 giorni 0.30.96016-0.008~+0.00885537130.5622.816

108.88 €

1 6 giorni 0.30.96020-0.008~+0.00885537140.5626.820

108.50 €

1 6 giorni 0.51.5504-0.01~+0.0185537210.9610.054

108.50 €

1 6 giorni 0.51.5506-0.01~+0.0185537220.9612.056

112.70 €

1 6 giorni 0.51.55010-0.01~+0.0185537230.9616.0510

116.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.51.56016-0.01~+0.0185537240.9622.0516

134.20 €

1 6 giorni 0.51.56020-0.01~+0.0185537250.9626.0520

151.50 €

1 6 giorni 0.51.58030-0.01~+0.0185537260.9636.0530

110.50 €

1 6 giorni 0.51.58040-0.01~+0.0185537270.9646.0540

112.20 €

1 6 giorni 0.752.3506-0.01~+0.0185537311.4411.076

116.30 €

1 6 giorni 0.752.35010-0.01~+0.0185537321.4415.0710

133.70 €

1 Disponibile 6 giorni 0.752.36016-0.01~+0.0185537331.4421.0716

108.88 €

1 6 giorni 0.752.36020-0.01~+0.0185537341.4425.0720

110.50 €

1 6 giorni 0.752.38030-0.01~+0.0185537351.4435.0730

110.50 €

1 6 giorni 0.752.38040-0.01~+0.0185537361.4445.0740

107.25 €

1 6 giorni 13506-0.01~+0.0185537411.910.356

112.60 €

1 6 giorni 135010-0.01~+0.0185537421.914.3510

114.60 €

1 Disponibile 6 giorni 136016-0.01~+0.0185537431.920.3516

132.00 €

1 6 giorni 136020-0.01~+0.0185537441.924.3520

148.70 €

1 Disponibile 6 giorni 138030-0.01~+0.0185537451.934.3530

110.50 €

1 6 giorni 138040-0.01~+0.0185537461.944.3540

112.67 €

1 6 giorni 1310060-0.01~+0.0185537471.964.3560

132.90 €

1 Disponibile 6 giorni 1.54.56020-0.01~+0.0185537612.922.4820

172.60 €

1 Disponibile 6 giorni 1.54.58040-0.01~+0.0185537622.942.4840

112.67 €

1 6 giorni 1.54.510060-0.01~+0.0185537632.962.4860

140.00 €

1 Disponibile 6 giorni 266020-0.01~+0.0185537813.920

110.50 €

1 6 giorni 268040-0.01~+0.0185537823.940

112.67 €

1 6 giorni 2610060-0.01~+0.0185537833.960

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera collo lungo work material Alluminio / Grafite / Resina Number of flutes(sheet) 2
Coating DG Shank diameter (d)(mm) 4 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
With/Without Torsion Available

Supporto tecnico