• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo, CBN-LN-SXB

Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo, CBN-LN-SXB
Estremità a sfera a 2 eliche a collo lungo tipo CBN-LN-SXB -Raggiunge fresature profonde anche in piccoli diametri. Buona qualità di taglio. Con l'effetto del taglio a spirale, si ottengono sia la resistenza che l'affilatura del tagliente. Per il materiale delle eliche viene utilizzato il corpo sinterizzato CBN.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CBN-LN-SXB-R0.2X2X4
CBN-LN-SXB-R0.2X3X4
CBN-LN-SXB-R0.3X3X4
CBN-LN-SXB-R0.3X4.5X4
CBN-LN-SXB-R0.5X4X4
CBN-LN-SXB-R0.5X4X6
CBN-LN-SXB-R0.5X5X4
CBN-LN-SXB-R0.5X5X6
CBN-LN-SXB-R0.5X6X4
CBN-LN-SXB-R0.5X6X6
CBN-LN-SXB-R0.5X7.5X4
CBN-LN-SXB-R0.5X7.5X6
CBN-LN-SXB-R0.75X7.5X6
CBN-LN-SXB-R1X6X6
CBN-LN-SXB-R1X8X6
CBN-LN-SXB-R1X10X6
CBN-LN-SXB-R1.5X12X6
CBN-LN-SXB-R1.5X15X6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

119.17 €

1 6 giorni 0.20.3452485256220.37

119.17 €

1 6 giorni 0.20.3453485256230.37

111.58 €

1 6 giorni 0.30.4453485256330.55

111.58 €

1 6 giorni 0.30.4454.5485256340.55

110.50 €

1 6 giorni 0.50.6454485256540.95

121.33 €

1 6 giorni 0.50.6454685258540.95

110.50 €

1 6 giorni 0.50.6505485256550.95

121.33 €

1 6 giorni 0.50.6505685258550.95

110.50 €

1 6 giorni 0.50.6456485256560.95

121.33 €

1 6 giorni 0.50.6456685258560.95

110.50 €

1 6 giorni 0.50.6507.5485256570.95

121.33 €

1 6 giorni 0.50.6507.5685258570.95

135.96 €

1 6 giorni 0.750.9507.5685258771.45

130.00 €

1 6 giorni 11.2506685259031.95

134.88 €

1 6 giorni 11.2508685259041.95

140.29 €

1 6 giorni 11.25010685259051.95

150.58 €

1 6 giorni 1.51.85012685259562.85

150.58 €

1 6 giorni 1.51.85015685259572.85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera collo lungo work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
With/Without Torsion NA

Supporto tecnico