• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo, DLC-LN-EBD

Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo, DLC-LN-EBD
  • Sconto volumi elevati
Ultra-smooth DLC coating prevents welding adhesion. Achieves high speed in shape machining of aluminum alloys, while also obtaining a smooth surface finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DLC-LN-EBD-R0.5X5
DLC-LN-EBD-R1X10
DLC-LN-EBD-R1.5X15
DLC-LN-EBD-R2X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

82.63 €

1 6 giorni 0.51.560585282010.95

82.63 €

1 6 giorni 13601085282021.95

87.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1.54.5701585282032.85

86.92 €

1 Disponibile 6 giorni 26802085282043.85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera collo lungo work material Alluminio / Resina Number of flutes(sheet) 2
Coating DLC Shank diameter (d)(mm) 6 R Precision(μm) -0.01~+0.01
Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R With/Without Torsion Available

Supporto tecnico