Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo, (robusta), WXL-HS-LN-EBD

Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo, (robusta), WXL-HS-LN-EBD
WXL coating has excellent lubrication and resistance to wear. Can be used for a wide range of work materials and cutting areas

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WXL-HS-LN-EBD-R0.3X1.5X4
WXL-HS-LN-EBD-R0.3X2.5X4
WXL-HS-LN-EBD-R0.3X4X4
WXL-HS-LN-EBD-R0.3X6X4
WXL-HS-LN-EBD-R1.5X12X4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)
Grip Margin (Reference)
(mm)
Interference Angle
(Degree)

20.02 €

1 6 giorni 0.30.5351.531406150.5526.512.14

20.41 €

1 6 giorni 0.30.5352.531406250.5525.510.82

21.35 €

1 6 giorni 0.30.540431406400.55299.29

21.35 €

1 6 giorni 0.30.540631406600.55277.81

26.45 €

1 6 giorni 1.52.4401231431122.8525.72.15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera collo lungo work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 2
Coating Per acciai generici Shank diameter (d)(mm) 4 R Precision(μm) -0.005~+0.005
Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R With/Without Torsion Available

Supporto tecnico