Testa sferica a 4 tagli, stelo lungo, per grafite, DG-LN-EBM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DG-LN-EBM-R1X10
DG-LN-EBM-R1X16
DG-LN-EBM-R1X20
DG-LN-EBM-R1.5X10
DG-LN-EBM-R1.5X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

107.25 €

1 6 giorni 13501085548211.9

107.25 €

1 6 giorni 13601685548221.9

107.25 €

1 6 giorni 13602085548231.9

107.25 €

1 6 giorni 1.54.5601085548312.9

107.25 €

1 6 giorni 1.54.5602085548322.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera collo lungo work material Alluminio / Grafite / Resina Number of flutes(sheet) 4
Coating DG Shank diameter (d)(mm) 4 R Precision(μm) -0.015~+0.015
Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R With/Without Torsion Available

Supporto tecnico