Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo, con rivestimento DIA, DIA-LN-EBD

Testa sferica a 2 tagli, stelo lungo, con rivestimento DIA, DIA-LN-EBD
Long neck shaped ball end mill with ultra-microcrystalline diamond coating. Excellent durability in graphite machining. Also effective for copper and aluminum alloys.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DIA-LN-EBD-R0.5X5
DIA-LN-EBD-R0.5X10
DIA-LN-EBD-R1X10
DIA-LN-EBD-R1X20
DIA-LN-EBD-R1.5X15
DIA-LN-EBD-R1.5X30
DIA-LN-EBD-R2X20
DIA-LN-EBD-R2X40
DIA-LN-EBD-R2.5X25
DIA-LN-EBD-R2.5X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

156.54 €

1 6 giorni 0.51.560585052110.95

156.54 €

1 6 giorni 0.51.5601085052120.95

156.54 €

1 6 giorni 13601085052221.95

156.54 €

1 6 giorni 13602085052241.95

156.54 €

1 6 giorni 1.54.5701585052332.85

156.54 €

1 6 giorni 1.54.5703085052362.85

156.54 €

1 6 giorni 26802085052443.85

156.54 €

1 6 giorni 26804085052473.85

160.88 €

1 6 giorni 2.57.5902585052554.85

164.67 €

1 6 giorni 2.57.51005085052584.85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera collo lungo work material Alluminio / Rame / Grafite / Resina Number of flutes(sheet) 2
Coating Rivestimento DIA Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
With/Without Torsion Available

Supporto tecnico